434 Ausblaspistolen-Sets $uVEOaVSiVtROeQ SetV Das ergonomische Ausblaspistolen Set ist ein unverzichtbares 3rodukt im industriellen %ereich, wenn es um Ausblastechnik geht. 9ortHiOH Inhalt des Sets: - Ausblaspistole - 4 m Spiralschlauch, Durchmesser außen 8 mm - eingebunden mit Anschlüssen Außengewinde BSPT 1/4 Sicherheit Optimierung des Energieverbrauchs Geringer Druckabfall 0atHriaO¾bHrViFKt Silikonfrei 5HgHOungHn • PED • RoHS • REACH •OSHA •DI: 2003/10/CE Geschmacksmusterschutz: Alle Ausblaspistolen von Parker Legris wurden unter folgenden Nummern eingetragen und registriert: 13 224/13 225/13 226 Mindestanforderungen zum Schutz gegen gesundheitliche Gefährdungen und insbesondere die Gefährdung des Gehörs. Der Lärmpegel muss unter 87 dbA liegen. 7HFKniVFKH 'atHn • Geeignete Medien: Druckluft, andere Medien auf Anfrage • Betriebsdruck: 0 bis 10 bar • Temperaturbereich: Luft: -15°C bis +50°C Trockene Luft: -20°C bis +80°C • Schläuche: Spiralschläuche Gewindestutzen: Messing vernickelt Schlauch: Spiralschlauch aus Polyurethan Gehäuse: technisches Polymer Düsen: • Standard-Pistolen: Aluminium • Sicherheits-Pistolen und andere Ausführungen: Messing vernickelt Hebel: technisches Polymer 0631..09Blowgun Kit, Lower Connection, Male BSPT Thread Technical polymer, Nickel-plated brass, treated aluminium, NBR C F H H1 L Kg R1/4 0631 00 09 16.0 192.5 139.5 152.0 0.441 Flow characteristics, noise level and norm compliance are identical to those of our blowguns (0659 00 13). 0631..01Safety Blowgun Kit, Lower Connection, Male BSPT Thread Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR H1 L H C F C F H H1 L Kg R1/4 0631 00 01 16.0 198.5 148.5 154.0 0.575 Flow characteristics, noise level and norm compliance are identical to those of our blowguns (0654 00 13). 0631..23Energy Saving Blowgun Kit with Angled Nozzle, Male BSPT Thread Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR H1 L H C F C F H H1 L Kg R1/4 0631 00 23 16.0 195.0 148.5 163.0 0.456 Flow characteristics, noise level and norm compliance are identical to those of our blowguns (0653 66 13). External diameter of tube 6 mm 0631..05Blowgun Kit Lower Connection with Short Angled Nozzle, Male BSPT Thread Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR H1 L H C F C F H H1 L Kg R1/4 0631 00 05 16.0 195.5 148.5 163.0 0.536 Flow characteristics, noise level and norm compliance are identical to those of our blowguns (0656 66 13). Standard-Pistolen-Set, Anschluss unten, Außengewinde BSPT Technisches Polymer, Messing vernickelt, behandeltes Aluminium, NBR 16,0 192,5 139,5 152,0 0,441 Durchflusswerte, Lärmpegel und Übereinstimmung mit den Normen entsprechen den Ausblaspistolen (0659 00 13). Sicherheits-Pistolen-Set, Anschluss unten, Außengewinde BSPT Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 16,0 198,5 148,5 154,0 0,575 Durchflusswerte, Lärmpegel und Übereinstimmung mit den Normen entsprechen den Ausblaspistolen (0654 00 13). Energiespar-Pistolen-Set mit abgewinkeltem Rohr, Außengewinde BSPT Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR H1 L H C F C F H H1 L Kg R1/4 0631 00 23 16,0 195,0 148,5 163,0 0,456 Durchflusswerte, Lärmpegel und Übereinstimmung mit den Normen entsprechen den Ausblaspistolen (0653 66 13). Schlauchdurchmesser außen 6 mm 0631..05 Ausblaspistolen-Set mit abgewinkeltem Verlängerungsrohr kurz, Anschluss unten, Außengewinde BSPT Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR H1 L 16,0 195,5 148,5 163,0 0,536 Durchflusswerte, Lärmpegel und Übereinstimmung mit den Normen entsprechen den Ausblaspistolen (0656 66 13).
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=