Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

433 Ausblaspistolen 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen DE_Level 4 reduit Ausblaspistolen aus Metall Ausblaspistolen aus Metall 0et(a1O %BO/ReZYeJOu QVreduit 0623 Ausblaspistole mit Hebelbetätigung, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, Stahl verzinkt, NBR NW C G H1 HmaxHmin L L1 L2 Kg 2,0 G1/4 0623 10 35 18,0 21,0 37,0 19,0 64,0 28,0 60,0 0,119 Düse aus gehärtetem Stahl 0622 Ausblaspistole mit Knopfbetätigung, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, Stahl verzinkt, NBR NW C G H H1 L L1 T Kg 2,0 G1/4 0622 26 73 18,0 17,5 20,5 82,0 29,0 7,0 0,199 Düse aus gehärtetem Stahl 2299 Spritzpistole Zamak, Messing vernickelt, NBR L H NW H L Kg 12,0 2299 12 01 140,0 126,0 0,470 Folgende Einstellmöglichkeiten sind möglich: - Stärke des Strahls (Durchfluss) regelbar über den Dosiergriff, Durchfluss Luft: bis 1.440 Nl/min. und Durchfl uss Wasser: 16,2 Nl/min. - Form des Strahls (bis hin zu feinem Nebel) regelbar über die einstellbare Düse Pistolen kompatibel mit der Midi-Serie 2299 Kurzdüse regelbar Messing vernickelt, NBR NW L Kg 12,0 2299 12 20 77,4 0,137 Die Strahlform dieser Düse ist einstellbar Komplementäres Produkt: Kupplungen Midi Series, Seite 381

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=