Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

432 Ausblaspistolen aus Metall $XsElasSistRlen aXs 0etall Die Ausblaspistolen aus 0etall gewährleisten lange /ebensdauer, selbst unter härtesten (insatzbedingungen 4uetschen, heftige Stö¡e, Korrosion . 8nser 3rogramm umfasst zwei Ausführungen, die allen Anforderungen der ,ndustrie im %ereich Ausblasen und Sprühen gerecht werden. 9ortHiOH Ausblaspistolen für die Werkstatt • Kompakte Bauweise • Vernickeltes Pressmessing für verbesserten Korrosionsschutz Spritzpistole • Pistolen für Wasser und flüssige Medien • Präzise Durchflussregulierung und Optimierung von Strahldruck und Strahlform • Optimaler Einsatz mit industriellen Medien 5HgHOungHn • PED • RoHS • REACH 0atHriaO¾bHrViFKt Silikonfrei Gehäuse: •Metall-Pistolen: Zamak verchromt oder Pressmessing vernickelt • Spritzpistolen: Zamak gehärtet Dichtungen: NBR Hebel: • Metall-Pistolen: lackierter Stahl, Messing vernickelt oder Stahl vernickelt mit Gummi-Haftungsfläche • Spritzpistolen: Zamak gehärtet Düsen: • Metall-Pistolen: gehärteter Stahl • Spritzpistolen: Messing vernickelt 7HFKniVFKH 'atHn Ausführung Metall-Pistolen Spritzpistolen Geeignete Medien Druckluft, industrielle Medien Wasser, Öl, industrielle Medien Betriebsdruck 0 bis 10 bar 0 bis 20 bar Temperaturbereich Luft: -15°C bis +50°C Trockene Luft: -20°C bis +80°C -20°C bis +100°C Schläuche gerade Schläuche und Spiralschläuche Schläuche mit Gewebeeinlage mit Kupplungen von Parker Legris AA13Blowgun with standard nozzle, Female BSPP Thread Aluminium C G1/4 AA13 AS13Blowgun with safety nozzle, Female BSPP Thread Aluminium C G1/4 AS13 AV13Blowgun with extension tube, Female BSPP Thread Aluminium C G1/4 AV13 AA13S-01Blowgun without nozzle, Female BSPP Thread but compatible with nozzles on previous page Aluminium C G1/4 AA13S-01 Ausblaspistole mit Kurzdüse, Innengewinde BSPP Ausblaspistole mit Sicherheitsdüse Ausblaspistole mit Verlängerungsrohr, Innengewinde BSPP Ausblaspistole ohne Düse, Innengewinde BSPP, kompatibel mit vorigen Düsen

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=