Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

431 Ausblaspistolen 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen DE_Level 4 reduit Düsen für Ausblaspistolen Düsen für Ausblaspistolen 0690 06 01 Verlängerungsrohr kurz, abgewinkelt Messing vernickelt, NBR NW C G L L1 Kg 2,5 M12x1.25 0690 06 01 15,0 94,0 70,0 0,035 0690 07 Düse mit Push-In-Anschluss LF 3000® Messing vernickelt, NBR ØD C G L L1 Kg 4 M12x1.25 0690 07 00 15,0 35,0 13,0 0,024 0690 08 COANDA-Düse Messing vernickelt C L L1 Kg M12x1.25 0690 08 00 47,5 26,0 0,033 Düse nicht kompatibel mit Rectus-Ausblaspistolen 0690 10 Venturi-Düse Messing vernickelt NW C G L L1 Kg 2,5 M12x1.25 0690 10 00 15,0 64,0 42,0 0,038 0690 11 Venturi-Düse mit Schutzschild Messing vernickelt NW C G G1 L L1 Kg 2,5 M12x1.25 0690 11 00 30,0 15.0 76,0 54,0 0,045 Deflecktor: technisches Polymer 0690 09 Sicherheitsdüse mit Schutzschild Messing vernickelt NW C G L L1 Kg 2,0 M12x1.25 0690 09 00 30,0 40,5 18,5 0,021 Deflecktor: technisches Polymer 1R](]1OeBV/feRYrePOR OyrPedeurit%ORZJuQV '½VeQ f½r $uVEOaVSiVtROeQ 0690 08COANDA Nozzle Nickel-plated brass C L L1 Kg 0690 10Safety Booster Nozzle Nickel-plated brass DN C G L L1 Kg 2.5 0690 10 00 15 64.0 42.0 0.038 780 Nl/min 0S)" 1 10.242 b RiDItlinie 200 10 E( ET muTT TtÊndiH ein (eIÚrTDIut[ HetraHen Xerden 99 dBA 28° • Großer Luftstrom zum Abblasen großer Flächen • Reduzierter Luftstrom verhindert Rückprall der Partikel • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 0690 11Safety Booster Nozzle with Air Screen Nickel-plated brass DN C G G1 L L1 Kg Air Screen Safety Nozzle Nickel-plated brass DN C 2.0 M12x1.25 30 40.5 18.5 0.021 Deflector: technical polymer 660 Nl/min 0S)" 1 10.242 b 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA %àTe 24° Blende 140° • Großer Luftstrom zum Abblasen großer Flächen • Reduzierter Luftstrom verhindert Rückprall der Partikel • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen 431 0690 08COANDA Nozzle Nickel-plated brass C L L1 Kg M12x1.25 0690 08 00 47.5 26.0 0.033 Nozzle not compatible with Rectus blowguns 240 Nl/min 0S)" 1 10.242 b 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( ,ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 73 dBA 20° • Gerichteter Luftstrahl • Sehr geräuscharm, energiesparend • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 780 N 0690 1 Nickel-plated b DN C 2.5 M12x1.25 Deflector: technica 860 Nl 660 Nl/min 0S)" 1 10.242 b 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA %àTe 24° Blende 140° • Reduzierter Luftstrom verhindert Rückprall der Partikel • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 10 - TUBINGS - V3-2MR2.indd 431 Ausblaspistolen '½VeQ f½r $uVEOaVSiVtROeQ 0690 08COANDA Nozzle Nickel-plated brass C L L1 Kg M12x1.25 0690 08 00 47.5 26.0 0.033 Nozzle not compatible with Rectus blowguns 240 Nl/min 0S)" 1 10.242 b 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( ,ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 73 dBA 20° • Gerichteter Luftstrahl • Sehr geräuscharm, energiesparend • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 0690 10Safety Booster Nozzle Nickel-plated brass DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 10 00 15 64.0 42.0 0.038 780 Nl/min 0S)" 1 10.242 b RiDItlinie 200 10 E( ET muTT TtÊndiH ein (eIÚrTDIut[ HetraHen Xerden 99 dBA 28° • Großer Luftstrom zum Abblasen großer Flächen • Reduzierter Luftstrom verhindert Rückprall der Partikel • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 0690 11Safety Booster Nozzle with Air Screen Nickel-plated brass DN C G G1 L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 11 00 30 15.0 76.0 54.0 0.045 Deflector: technical polymer 860 Nl/min 0S)" 1 10.242 b RiDItlinie 200 10 E( ET muTT TtÊndiH ein (eIÚrTDIut[ HetraHen Xerden 99 dBA %àTe 26° Blende 140° • Gleiche Vorteile wie VENTURI-Düse • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert • Luftblende und Abweiser verindern Rückprall der Partikel 0690 09Air Screen Safety Nozzle Nickel-plated brass DN C G L L1 Kg 2.0 M12x1.25 0690 09 00 30 40.5 18.5 0.021 Deflector: technical polymer 660 Nl/min 0S)" 1 10.242 b 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA %àTe 24° Blende 140° • Großer Luftstrom zum Abblasen großer Flächen • Reduzierter Luftstrom verhindert Rückprall der Partikel • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen usblaspistolen '½VeQ f½r $uVEOaVSiVtROeQ 0690 08COANDA Nozzle Nickel-plated brass C L L1 Kg M12x1.25 0690 08 00 47.5 26.0 0.033 Nozzle not compatible with Rectus blowguns 240 Nl/min 0S)" 1 10.242 b 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( ,ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 73 dBA 20° • Gerichteter Luftstrahl • Sehr geräuscharm, energiesparend • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 0690 10Safety Booster Nozzle Nickel-plated brass DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 10 00 15 64.0 42.0 0.038 780 Nl/min 0S)" 1 10.242 b RiDItlinie 200 10 E( ET muTT TtÊndiH ein (eIÚrTDIut[ HetraHen Xerden 99 dBA 28° • Großer Luftstrom zum Abblasen großer Flächen • Reduzierter Luftstrom verhindert Rückprall der Partikel • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 0690 11Safety Booster Nozzle with Air Screen Nickel-plated brass DN C G G1 L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 11 00 30 15.0 76.0 54.0 0.045 Deflector: technical polymer 860 Nl/min 0S)" 1 10.242 b RiDItlinie 200 10 E( ET muTT TtÊndiH ein (eIÚrTDIut[ HetraHen Xerden 99 dBA %àTe 26° Blende 140° • Gleiche Vorteile wie VENTURI-Düse • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert • Luftblende und Abweiser verindern Rückprall der Partikel 0690 09Air Screen Safety Nozzle Nickel-plated brass DN C G L L1 Kg 2.0 M12x1.25 0690 09 00 30 40.5 18.5 0.021 Deflector: technical polymer 660 Nl/min 0S)" 1 10.242 b 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA %àTe 24° Blende 140° • Großer Luftstrom zum Abblasen großer Flächen • Reduzierter Luftstrom verhindert Rückprall der Partikel • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen '½VeQ f½r $uVEOaVSiVtROeQ 0690 01Standard Nozzle Nickel-plated brass DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 01 00 15 31.0 9.0 0.023 • Vielseitiger Einsatz • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl 327 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA 23° 0690 02 Safety Nozzle Nickel-plated brass DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 02 00 15 31.0 9.0 0.024 315 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 83 dBA 26° • Fluidisierung pulverförmiger Stoffe • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 0690 03Straight Nozzle (Long) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 03 00 15 332.0 307.0 0.067 • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Kraftvoller und progressiv 0690 05Angled Nozzle (Long) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 05 00 15 316.0 292.0 0.065 354 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 82 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl • Drehung um 360° 0690 06Safety Angled Nozzle (Short) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 06 00 15 94.0 70.0 0.033 350 Nl/min 0S)" 1 10.242 b 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Luftblendeneffekt und gerichteter Strahl 360° • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 0690 06 01Angle Nozzle (Short) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 06 01 15 94.0 70.0 0.035 • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl, um 360° drehbar 430 Kg 0.024 Kg 0.067 Kg 0.034 n d 2.5 M12x1.25 0690 06 00 15 94.0 70.0 0.033 350 Nl/min 0S)" 1 10.242 b 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Luftblendeneffekt und gerichteter Strahl 360° • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 0690 06 01Angle Nozzle (Short) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 06 01 15 94.0 70.0 0.035 524 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl, um 360° drehbar 0690 07 Nozzle with LF 3000® Push-In Connection Nickel-plated brass, NBR ØD C G L L1 Kg 4 M12x1.25 0690 07 00 15 35.0 13.0 0.024 340 Nl/min (mit RoIr 2,7x4) 200 Nl/min (mit RoIr 2x4) 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl 19/12/2019 13:36

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=