Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

430 Düsen für Ausblaspistolen 0690 01 Standard-Düse Messing vernickelt NW C G L L1 Kg 2,5 M12x1.25 0690 01 00 15,0 31,0 9,0 0,023 0690 02 Sicherheits-Düse Messing vernickelt NW C G L L1 Kg 2,5 M12x1.25 0690 02 00 15,0 31,0 9,0 0,024 0690 03 Verlängerungsrohr, gerade Messing vernickelt, NBR NW C G L L1 Kg 2,5 M12x1.25 0690 03 00 15,0 332,0 307,0 0,067 0690 04 Sicherheitsrohr, gerade Messing vernickelt, NBR NW C G L L1 Kg 2,5 M12x1.25 0690 04 00 15,0 102,0 77,0 0,034 0690 05 Verlängerungsrohr, abgewinkelt Messing vernickelt, NBR NW C G L L1 Kg 2,5 M12x1.25 0690 05 00 15,0 316,0 292,0 0,065 0690 06 Sicherheitsrohr, abgewinkelt Messing vernickelt, NBR NW C G L L1 Kg 2,5 M12x1.25 0690 06 00 15,0 94,0 70,0 0,033 '½VeQ f½r $uVEOaVSiVtROeQ Standard Nozzle Nickel-plated brass DN C 2.5 15 31.0 9.0 0.023 • Vielseitiger Einsatz • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl 327 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA 23° 0690 02Safety Nozzle Nickel-plated brass DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 02 00 15 31.0 9.0 0.024 315 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 83 dBA 26° • Fluidisierung pulverförmiger Stoffe • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 0690 03Straight Nozzle (Long) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 03 00 15 332.0 307.0 0.067 386 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 82 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Kraftvoller und progressiv einstellbarergerichteter Luftstrahl 0690 04Safety Straight Nozzle (Short) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 04 00 15 102.0 77.0 0.034 410 Nl/min 0S)" 1 10.242 b 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 82 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Luftblendeneffekt und gerichteter Strahl • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 0690 05Angled Nozzle (Long) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 0690 05 00 15 316.0 292.0 0.065 354 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 82 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl • Drehung um 360° 0690 06 Safety Angled Nozzle (Short) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 06 00 15 94.0 70.0 0.033 350 Nl/min 0S)" 1 10.242 b 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Luftblendeneffekt und gerichteter Strahl 360° • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 0690 06 01Angle Nozzle (Short) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 06 01 15 94.0 70.0 0.035 524 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl, um 360° drehbar 0690 07Nozzle with LF 3000® Push-In Connection Nickel-plated brass, NBR ØD C G L L1 Kg 4 M12x1.25 0690 07 00 15 35.0 13.0 0.024 340 Nl/min (mit RoIr 2,7x4) 200 Nl/min (mit RoIr 2x4) 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl '½VeQ f½r $uVEOaVSiVtROeQ 0690 01Standard Nozzle Nickel-plated brass DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 01 00 15 31.0 9.0 0.023 • Vielseitiger Einsatz • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl 327 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA 23° 0690 02Safety Nozzle Nickel-plated brass DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 02 00 15 31.0 9.0 0.024 315 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 83 dBA 26° • Fluidisierung pulverförmiger Stoffe • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 0690 03Straight Nozzle (Long) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 03 00 15 332.0 307.0 0.067 386 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 82 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Kraftvoller und progressiv einstellbarergerichteter Luftstrahl 0690 04Safety Straight Nozzle (Short) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 04 00 15 102.0 77.0 0.034 0S)" 1 10.242 b 0S)" 1 10. 5 b • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Luftblendeneffekt und gerichteter Strahl • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 0690 05Angled Nozzle (Long) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 05 00 15 316.0 292.0 0.065 354 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 82 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl • Drehung um 360° 0690 06Safety Angled Nozzle (Short) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 06 00 15 94.0 70.0 0.033 350 Nl/min 0S)" 1 10.242 b 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Luftblendeneffekt und gerichteter Strahl 360° • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 0690 06 01Angle Nozzle (Short) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 06 01 15 94.0 70.0 0.035 524 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl, um 360° drehbar 0690 07Nozzle with LF 3000® Push-In Connection Nickel-plated brass, NBR ØD C G L L1 Kg 4 M12x1.25 0690 07 00 15 35.0 13.0 0.024 0S)" 1 10. 5 b • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl '½VeQ f½r $uVEOaVSiVtROeQ 0690 01Standard Nozzle Nickel-plated brass DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 01 00 15 31.0 9.0 0.023 • Vielseitiger Einsatz • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl 327 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA 23° 0690 02Safety Nozzle Nickel-plated brass DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 02 00 15 31.0 9.0 0.024 315 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 83 dBA 26° • Fluidisierung pulverförmiger Stoffe • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert Straight Nozzle (Long) Nickel-plated brass, NBR DN C 2.5 M12x1.25 0690 03 00 15 332.0 307.0 0.067 386 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 82 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Kraftvoller und progressiv einstellbarergerichteter Luftstrahl 0690 04Safety Straight Nozzle (Short) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 04 00 15 102.0 77.0 0.034 0690 05Angled Nozzle (Long) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 05 00 15 316.0 292.0 0.065 354 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 82 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl • Drehung um 360° 0690 06Safety Angled Nozzle (Short) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 06 00 15 94.0 70.0 0.033 350 Nl/min 0S)" 1 10.242 b 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Luftblendeneffekt und gerichteter Strahl 360° • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 0690 06 01Angle Nozzle (Short) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 06 01 15 94.0 70.0 0.035 524 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl, um 360° drehbar 0690 07Nozzle with LF 3000® Push-In Connection Nickel-plated brass, NBR ØD C G L L1 Kg 4 M12x1.25 0690 07 00 15 35.0 13.0 0.024 '½VeQ f½r $uVEOaVSiVtROeQ 0690 01Standard Nozzle Nickel-plated brass DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 01 00 15 31.0 9.0 0.023 • Vielseitiger Einsatz • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl 327 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA 23° 0690 02Safety Nozzle Nickel-plated brass DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 02 00 15 31.0 9.0 0.024 315 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 83 dBA 26° • Fluidisierung pulverförmiger Stoffe • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 0690 03Straight Nozzle (Long) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 0690 05Angled Nozzle (Long) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 05 00 15 316.0 292.0 0.065 354 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 82 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl • Drehung um 360° 0690 06Safety Angled Nozzle (Short) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 06 00 15 94.0 70.0 0.033 350 Nl/min 0S)" 1 10.242 b 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Luftblendeneffekt und gerichteter Strahl 360° • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 0690 06 01 Angle Nozzle (Short) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 06 01 15 94.0 70.0 0.035 '½VeQ f½r $uVEOaVSiVtROeQ 0690 01Standard Nozzle Nickel-plated brass DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 01 00 15 31.0 9.0 0.023 • Vielseitiger Einsatz • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl 327 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA 23° 0690 02Safety Nozzle Nickel-plated brass DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 02 00 15 31.0 9.0 0.024 315 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 83 dBA 26° • Fluidisierung pulverförmiger Stoffe • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 0690 03Straight Nozzle (Long) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 03 00 15 332.0 307.0 0.067 0S)" 1 10. 5 b • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Kraftvoller und progressiv einstellbarergerichteter Luftstrahl 0690 05Angled Nozzle (Long) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 05 00 15 316.0 292.0 0.065 354 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 82 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl • Drehung um 360° 0690 06 Safety Angled Nozzle (Short) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 06 00 15 94.0 70.0 0.033 350 Nl/min 0S)" 1 10.242 b 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Luftblendeneffekt und gerichteter Strahl 360° • Sicherheit: Vollständiges Verstopfen der Düse wird verhindert 0690 06 01Angle Nozzle (Short) Nickel-plated brass, NBR DN C G L L1 Kg 2.5 M12x1.25 0690 06 01 15 94.0 70.0 0.035 524 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden 86 dBA 21° • Schwer zugängliche oder entfernt liegende Stellen • Kraftvoller und progressiv einstellbarer gerichteter Luftstrahl, um 360° drehbar 1R]]OeV fRr PROyPer %ORZJuQV

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=