Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

429 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen DE_Level 4 reduit Ausblaspistolen Ausblaspistolen aus Polymer AusSbtlasnpdiasrtdolen aus Polymer 0654 Sicherheits-Pistole, Anschluss unten, Innengewinde BSPP Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR H1 L1 L H C F NW C F H H1 L L1 Kg 3,0 G1/4 0654 00 13 20,0 117,0 35,0 148,0 73,0 0,189 Düse aus Messing vernickelt, Ausführung mit NPT-Gewinde auf Anfrage 0654 Sicherheits-Pistole SUVA, Anschluss unten, Innengewinde BSPP Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR H1 L1 L H C F NW C F H H1 L L1 Kg 3,0 G1/4 0654 01 13 20,0 117,0 35,0 148,0 73,0 0,189 Düse aus Messing vernickelt, Ausführung mit NPT-Gewinde auf Anfrage 0653 Energiespar-Pistole mit austauschbarer Düse, Anschluss unten, Innengewinde BSPP Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR H1 L H C C1 F C C1 F H H1 L Kg G1/4 M12x1.25 0653 66 13 20,0 117,0 34,0 147,0 0,144 Durchflusswerte sind abhängig von der verwendeten Düse; Lieferung ohne Düse. Energieeinsparkosten-Rechner auf Anfrage. 0652 Universal-Pistole mit austauschbarer Düse, Anschluss unten, Innengewinde BSPP Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR H1 L H C1 C F C C1 F H H1 L Kg G1/4 M12x1.25 0652 66 13 20,0 117,0 34,0 147,0 0,163 Die Durchflusswerte hängen von der verwendeten Düse ab. Lieferung ohne Düse. 0651 Universal-Pistole mit Standarddüse, Anschluss unten, Innengewinde BSPP Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR H1 L1 L H C F NW C F H H1 L L1 Kg 2,5 G1/4 0651 66 13 20,0 117,0 34,0 147,0 10,0 0,168 Düse: Messing vernickelt 0656 Universal-Sicherheits-Pistole mit abgewinkelter Kurzdüse, Anschluss unten, Innengewinde BSPP Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR H1 L L1 H C F NW C F H H1 L L1 Kg 2,5 G1/4 0656 66 13 20,0 117,0 34,0 147,0 81,0 0,173 Düse: Messing vernickelt Ausblaspistolen Ausblaspistolen aus Polymer $uVEOaVSiVtROeQ auV PROyPer Safety Blowgun, Lower Connection, Female BSPP Thread Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR DN C 3.0 G1/4 20.0 117.0 35.0 148.0 73.0 0.189 Nozzle: nickel-plated brass, NPT version available. 10 20 30 40 50 100 200 300 0 0 9 15 148 238 250 250 Nl/min 80 dBA 0S)" 1 10.242 b 0S)"1 10. 5 (a RiDItlinie 200 10 E( ,ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI SDIaltXeH (mm) %ruDk: bei 6 bar Progressive Änderung des Durchflusses in Abhängigkeit vom Schaltweg %urDIGluTT (Nl/min) 500 400 SUVA Safety Blowgun, Lower Connection, Female BSPP Thread Technical polymer, nickel-plated brass, NBR DN C 3.0 G1/4 20.0 117.0 35.0 148.0 73.0 0.189 Düse aus Messing, vernickelt, Ausführung mit NPT-Gewinde auf Anfrage 120 Nl/min 80 dBA 0S)" 1 10.242 b 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( ,ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI SU7" 0 0d und 0 0e Progressive Änderung des Durchflusses in Abhängigkeit vom Schaltweg %urDIGluTT (Nl/min) Energy Saving Blowgun, Lower Connection with Interchangeable Nozzle, Female BSPP Thread Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR 20.0 117.0 34.0 147.0 0.144 Flow characteristics depend on the type of nozzle used, delivered without nozzle. An energy saving calculator is available. 10 20 30 40 50 100 200 0 0 9 15 120 120 80 dBA 1 10.242 b 0S)" *n "bIÊnHiHkeit Won der "rt der %àTe 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( ,ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI SDIaltXeH (mm) %ruDk bei 6 bar Progressive Änderung des Durchflusses in Abhängigkeit vom Schaltweg %urDIGluTT (Nl/min) 500 400 300 0Ine %àTe HemeTTener SDIalldruDkpeHel 120 Nl/min UnabIÊnHiH Wom 5Zp der %àTe Progressive Control Blowgun, Lower Connection with Interchangeable Nozzle, Female BSPP Thread Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR 20.0 117.0 34.0 147.0 0.163 Flow characteristics depend on the type of nozzle used. Delivered without nozzle. "bIÊnHiH Won der %àTe 0S)" 1 10.242 b *n "bIÊnHiHkeit Won der "rt der %àTe 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA 0Ine %àTe HemeTTener SDIalldruDkpeHel Progressive Control Blowgun, Lower Connection with Standard Nozzle, Female BSPP Thread Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR DN C 2.5 20.0 117.0 34.0 147.0 10.0 0.168 Nozzle: nickel-plated brass 10 20 30 40 50 100 200 300 400 0 0 6 13 171 295 327 327 Nl/min 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI 86 dBA SDIaltXeH (mm) %ruDk bei 6 bar Progressive Änderung des Durchflusses in Abhängigkeit vom Schaltweg %urDIGluTT (Nl/min) 500 %urDIGluTT mit %àTe 0690 01 00 Progressive Control Blowgun, Lower Connection with Short Angled Nozzle, Female BSPP Thread Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR DN C 2.5 20.0 117.0 34.0 147.0 81.0 0.173 Nozzle: nickel-plated brass 10 20 30 40 50 100 200 300 400 0 0 9 18 171 358 524 Nl/min 0S)" 1 10.242 b 0S)" 1 10. 5 b RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI %urDIGluTT mit %àTe 0690 06 01 86 dBA SDIaltXeH (mm) %ruDk: bei 6 bar Progressive Änderung des Durchflusses in Abhängigkeit vom Schaltweg %urDIGluTT (Nl/min) 524 500 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen 10 20 30 40 50 100 200 0 0 9 15 120 120 SDIaltXeH (mm) %ruDk bei 6 bar 500 400 300 0S)" 1 10. 5 b *n "bIÊnHiHkeit Won der "rt der %àTe 0S)" 1 10. 5 a RiDItlinie 200 10 E( ,ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI *n "bIÊnHiHkeit Won der "rt der %àTe 0S)" 1 10. 5 a RiDItlinie 200 10 E( Bei einer EYpoTition Stunden iTt ein (eIÚrTDIut[ erGorderliDI

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=