DE_Level 4 reduit 428 Standard-Ausblaspistolen AK13 Ausblaspistole mit Verlängerungsrohr aus Aluminium. Düse eingepresst Kunststoff A Innengewinde G1/4 AK13 Düse eingepresst (nicht auswechselbar) AK13SE AK13-Set im Verkaufskarton A Innengewinde G1/4 AK13SET 10 Stück AK13 im Verkaufskarton AK26SF Ausblaspistole mit Verlängerungsrohr aus Aluminium. Düse eingepresst Kunststoff A Stecknippel Serie 26 AK26SF AM13 Ausblaspistole ohne Düse, Innengewinde BSPP Kunststoff C C1 G1/4 M12x1.25 AM13 AJ13 Ausblaspistole mit Verlängerungsrohr aus Aluminium, Innengewinde BSPP roter Kunststoff C Extension tube G1/4 AJ13/06B 6 mm gebogen G1/4 AJ13/08B 8 mm gebogen G1/4 AJ13-300 8 x 300 mm gerade G1/4 AJ13-500 8 x 500 mm gerade G1/4 AJ13-1000 8 x 1000 mm gerade 428 StaQdard $uVEOaVSiVtROeQ AK13Blowgun with aluminium extension tube fixed nozzle Impact resistant plastic A Female Thread G1/4 AK13 nozzle, impossible to replace AK13SEAK13-Set in Display Box A Female Thread G1/4 AK13SET 10x AK13 in display box AK26SFBlowgun with aluminium extension tube fixed nozzle Impact resistant plastic A Plug Series 26 AK26SF AM13Blowgun without nozzle, Female BSPP Thread Impact resistant plastic C C1 G1/4 M12x1.25 AM13 AJ13Blowgun with aluminium extension tube, Female BSPP Thread Red impact resistant plastic C Extension tube G1/4 AJ13/06B 6 mm bent G1/4 AJ13/08B 8 mm bent G1/4 AJ13-300 8 x 300 mm straight G1/4 AJ13-500 8 x 500 mm straight G1/4 AJ13-1000 8 x 1000 mm straight 0659Standard Blowgun, Lower Connection with Short Angled Nozzle, Female BSPP Thread Technical polymer, Nickel-plated brass, treated aluminium, NBR L H C F DN C F H L Kg 3.5 G1/4 0659 00 13 20.0 120.0 223.0 0.108 Nozzle: aluminium (S t1aBQ/deaYr edO % O Rr eZdJuui tQ V
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=