Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

427 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen S t a nDdEa_r Lde- vAeuls4b lraesdpui si tt o l e n Ausblaspistolen Ausblaspistolen aus Polymer 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen StaQdard $uVEOaVSiVtROeQ Ausblaspistolen Ausblaspistolen aus Polymer Ausführungen von Ausblaspistolen für %asis , Standard , Sicherheits und (nergiesparanwendungen. Die Ausblaspistolen aus technischem 3olymer sind fertig montiert oder als Set zur Selbstmontage erhältlich und werden allen Anforderungen gerecht. 9ortHiOH Basic & Standardausblaspistolen: • Konform mit internationalen Lärm- und Druckvorschriften • Schwenkbare Düsen für einstellbaren Luftstrahl • Progressive Durchflussrate Sicherheits-Ausblaspistolen: • Erfüllt die Normen OSHA- oder SUVA: - Anforderungen an die Lärmbelastung - Bestimmungen in Bezug auf den Ausgangsdruck • Energiespar-Ausblaspistolen: • Begrenzter Durchfluss für geringeren Energieverbrauch • Set und Düsen: um ein geeignetes Produkt zu gewährleisten 7HFKniVFKH 'atHn • Geeignete Medien: Druckluft, andere Medien auf Anfrage • Betriebsdruck: 0 bis 10 bar • Temperaturbereich: Luft: -15°C bis +50°C Trockene Luft: -20°C bis +80°C • Schläuche: Spiralschläuche und gerade Schläuche 0atHriaO¾bHrViFKt 5HgHOungHn • PED • RoHS • REACH Geschmacksmusterschutz: Alle Ausblaspistolen von Parker Legris wurden unter folgenden Nummern eingetragen und registriert: • 13 224/13 225/13 226 • OSHA • DI: 2003/10/CE Mindestanforderungen zum Schutz gegen gesundheitliche Gefährdungen und insbesondere die Gefährdung des Gehörs. Der Lärmpegel muss unter 87 dbA liegen. Gewindestutzen: Messing vernickelt Gehäuse: technisches Polymer Düsen: • Aluminium (Standard-Pistolen) • Messing vernickelt (Sicherheits-Pistolen und andere Ausführungen) Hebel: technisches Polymer Silikonfrei )XnkWLRnVZeLVe 6LFKerKeLWV 3LVWRlen )XnkWLRnVZeLVe 3LVWRlen PLW 6LFKerKeLWVd¾Ve Durchfluss wird vollständig gestoppt, der Druck fällt auf 0,5 bar ab Durchfluss wird abgeleitet, der Druck fällt auf 0,5 bar ab Maximaler Durchfluss (Toleranz +/-10%) Lärmpegel ISO 15744 Winkel des Luftstromwinkel Gemäß Norm S t a Q(d1aBr d/ e%YOeROZ JrueQdVu i t

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=