Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

426 Ausblaspistolen %( O1R BZ/JeuYQe O5 a Qr eJdeu i t EN_Level 4 reduit $uVEOaVSiVtROeQ $uVbOaVSiVtoOHn Polymer technisches Polymer Druckluft 10 -20°C +50°C OSHA* 428 "usClaspistolen mit Cesonderen &igenschaGten technisches Polymer, Messing vernickelt Druckluft 10 -20°C +50°C Sicherheit, SUVA Sicherheit, Energy saving, OSHA* 429 %àsen Messing vernickelt Druckluft 10 -15°C +50°C Eine große Anzahl von Düsen für alle Ihre Anwendungen 430 "usClaspistolen aus .etall Aluminium oder Messing vernickelt Industrielle Medien 20 -20°C +100°C Robust, leicht & ergonomisch 432 "usClaspistolen Sets technisches Polymer Druckluft 10 -20°C +50°C Einfache Handhabung, Einsatzbereit / Sicherheit und Leistung 434 Werkstoffe Medien Maximaler Druck (bar) Temperaturen Eigenschaften Seite Min. Max. *Zertifikate verfügbar auf www.parker.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=