Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

422 Zubehör UR Überwurfmuttern Messing C HEX L G1/8 rechts UR10 12,0 11,0 G1/4 rechts UR13 17,0 15,5 G3/8 rechts UR17 19,0 16,5 G1/4 r. f. 9 mm UR13/9* 17,0 15,5 G1/2 rechts UR21 24,0 20,5 DIN EN 560 (Linksgewinde mit Kennrille) * nur für STP13/09 STP Schlauchtüllen, kurz Messing ØD C L 4 G1/8 STP10/04 27,5 6 G1/8 STP10/06 28,0 4 G1/4 STP13/04 30,5 6 G1/4 STP13/06 35,5 9 G1/4 STP13/09* 35,5 6 G3/8 STP17/06 36,0 9 G3/8 STP17/09 36,0 G1/2 STP21/09 38,0 13 G1/2 STP21/13 44,0 STD Schlauchtüllen, lang Messing ØD C L 4 G1/4 STD13/04 47,0 6 G1/4 STD13/06 47,0 4 G3/8 STD17/04 47,5 6 G3/8 STD17/06 47,5 9 G3/8 STD17/09 47,5 DIN EN 560 GT Gewindetüllen Messing ØD C HEX L 3 M5 GT05/03 7,0 15,5 4 M5 GT05/04 7,0 15,5 M6 GT06/04 8,0 23,0 6 G1/2* GT21/06 24,0 39,0 4 G1/8* GT10/04 14,0 28,0 6 G1/8* GT10/06 14,0 33,0 8 G1/8* GT10/08 14,0 33,0 9 G1/8* GT10/09 14,0 33,0 4 G1/4* GT13/04 17,0 29,5 6 G1/4* GT13/06 17,0 34,5 8 G1/4* GT13/08 17,0 34,5 9 G1/4* GT13/09 17,0 34,5 10 G1/4* GT13/10 17,0 34,5 13 G1/4* GT13/13 17,0 41,5 6 G3/8* GT17/06 19,0 36,0 8 G3/8* GT17/08 19,0 36,0 9 G3/8* GT17/09 19,0 36,0 10 G3/8* GT17/10 19,0 36,0 13 G3/8* GT17/13 19,0 42,0 9 G1/2* GT21/09 24,0 39,0 10 G1/2 GT21/10 24,0 40,0 13 G1/2* GT21/13 24,0 45,0 16 G1/2 GT21/16 24,0 53,0 19 G1/2 GT21/19 24,0 54,0 13 G3/4* GT26/13 32,0 48,5 16 G3/4* GT26/16 32,0 56,5 19 G3/4* GT26/19 32,0 56,5 25 G1* GT33/25 36,0 67,5 mit Außengewinde (*mit Innenkonus 45°) GT Gewindetüllen Rostfreier Stahl ØD C HEX L Version 6 G1/8* GT10/06R 14,0 33,0 AISI 303 G1/8* GT10/06E 14,0 33,0 AISI 316L 9 G1/4* GT13/09R 17,0 34,5 AISI 303 G3/8* GT17/09R 19,0 36,0 AISI 303 13 G1/2* GT21/13R 24,0 45,0 AISI 303 mit Außengewinde (*mit Innenkonus 45°) Kann mit DN-Verschraubungen auf Seite 355 montiert werden

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=