Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

421 Kunststoffrohre und Spiralen 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen DE_Level 4 reduit Zubehör Zubehör 3000 71 00 Schlauchzange Technisches Polymer H L Kg 3000 71 00 25,0 79,0 0,029 Der Schlauchschneider gewährleistet einen glatten sauberen Schnitt bei allen elastischen Materialien (Polyamid, Polyurethan, FEP, Polyethylen, etc.) bei Schlauchdurchmessern von 4 bis einschließlich 16 mm. Ersatzklingen: Artikelnummer 3000 71 00 05 Eine Feder hält den Schlauchschneider in geschlossenem Zustand und schützt somit vor Verletzungen. 3000 71 11 Schlauchzange Behandelter Stahl Kg 3000 71 11 0,280 Ersatzklingen: Artikelnummer 3000 71 11 05 6000 71 00 Abisolierer für schweißfunken resistente Schläuche Technisches Polymer, rostfreier Stahl Kg 6000 71 00 0,098 1827 Stützhülse aus Edelstahl für FluorpolymerSchläuche Rostfreier Stahl 316L ØD1 ØD2 L Kg 6,0 4 1827 06 00 11,5 0,001 8,0 6 1827 08 00 14,0 0,001 10,0 8 1827 10 00 18,0 0,001 12,0 9 1827 12 09 18,0 0,001 12,0 10 1827 12 00 18,0 0,001 16,0 13 1827 16 13 18,0 0,002 16,0 14 1827 16 00 18,0 0,002 Diese Stützhülsen sind notwendig beim Einsatz von Schläuchen aus Fluorpolymer. Temperatur und Druck müssen denzulässigen technischen Eigenschaften von Schlauch und Verschraubung entsprechen. 0127 Stützhülse aus Messing für PolymerSchläuche Messing ØD1 ØD2 L Kg 4,0 2 0127 04 00 11,0 0,001 4,0 2.7 0127 04 27 11,0 0,001 5,0 3 0127 05 03 11,0 0,001 5,0 3.3 0127 05 00 11,5 0,001 6,0 4 0127 06 00 11,5 0,001 8,0 5.5 0127 08 55 14,0 0,001 8,0 6 0127 08 00 14,0 0,001 10,0 7 0127 10 07 18,0 0,001 10,0 7.5 0127 10 75 18,0 0,001 10,0 8 0127 10 00 18,0 0,002 12,0 8 0127 12 08 26,0 0,002 12,0 9 0127 12 09 18,0 0,002 12,0 10 0127 12 00 18,0 0,001 14,0 11 0127 14 11 16,0 0,002 14,0 12 0127 14 00 18,0 0,002 15,0 12 0127 15 12 18,0 0,002 16,0 13 0127 16 13 18,0 0,003 18,0 14 0127 18 14 19,5 0,003 22,0 16 0127 22 16 21,0 0,005 Diese Stützhülsen garantieren optimalen Halt, selbst bei hohen Temperaturen und hohen Drücken und verhindern eine Verformung des Schlauchs. CLIP Clipleiste für Schläuche und Fittings Technisches Polymer ØD H K N K Kg 4 CLIP 04 00 9,0 13,5 10,5 13,5 0,007 6 CLIP 06 00 10,5 13,0 10,5 13,0 0,008 8 CLIP 08 00 12,5 10,5 12,0 10,5 0,007 10 CLIP 10 00 14,0 12,0 15,0 12,0 0,005 12 CLIP 12 00 16,5 14,0 16,5 14,0 0,009 14 CLIP 14 00 18,0 16,0 20,5 16,0 0,009 Verpackungseinheiten à 10 Stück desselben Durchmessers (inkl. Schlauchbinder 95 mm Länge). Diese Clips können mit metrischen oder zölligen Rohren verwendet werden. 0697 Schraubschellen für Schläuche mit Gewebeeinlage Behandelter Stahl ØD H K L L1 K Kg 6-11 0697 00 01 7,0 5,0 12,0 7,0 5,0 0,004 10-16 0697 00 02 12,0 9,0 21,0 13,0 9,0 0,011 12-22 0697 00 03 12,0 9,0 21,0 13,0 9,0 0,014 16-27 0697 00 04 12,0 9,0 24,0 13,0 9,0 0,015 20-32 0697 00 05 12,0 9,0 24,0 13,0 9,0 0,016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=