Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

420 PU-Schlauch mit Gewebeeinlage PG../30 SUPERBRAID - Polyurethan Spiralschläuche mit Gewebeeinlage, Länge: 3m, Außengewinde BSPP ØD ext. ØD int. C Geschlossene Gesamtlänge Ø der Spirale Kg 9,5 6,3 G1/4 PG10/030/DV 42 11,7 7,9 G3/8 PG12/030/DV 1445U12E04 17 880,0 55 0,300 komplett montiert mit 2 Stück vernickelten, drehbaren Verschraubungen SU../25 ULTRA-LITE SUPERBRAID - Gerade Schläuche aus Polyurethan, Länge: 25m ØD ext. ØD int. 13,0 9,5 SU13/025/05 17,4 12,7 SU17/025/05 PG../60 SUPERBRAID - Polyurethan Spiralschläuche mit Gewebeeinlage, Länge: 6m, Außengewinde BSPP ØD ext. ØD int. C Geschlossene Gesamtlänge Ø der Spirale Kg 9,5 6,3 G1/4 PG10/060/DV 1442U60E04 13 1 140,0 42 0,420 11,7 7,9 G3/8 PG12/060/DV 1442U12E04 17 1 160,0 55 0,600 komplett montiert mit 2 Stück vernickelten, drehbaren Verschraubungen PG../75 SUPERBRAID - Polyurethan Spiralschläuche mit Gewebeeinlage, Länge: 7,5m, Außengewinde BSPP ØD ext. ØD int. C Geschlossene Gesamtlänge Ø der Spirale Kg 9,5 6,3 G1/4 PG10/075/DV 1447U60E04 13 1 275,0 42 0,525 11,7 7,9 G3/8 PG12/075/DV 1447U12E04 17 1 300,0 55 0,750 komplett montiert mit 2 Stück vernickelten, drehbaren Verschraubungen

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=