Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

419 Kunststoffrohre und Spiralen 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen DE_Level 4 reduit Kalibrierte Spiralen mit Gewebeeinlage PU-Schlauch mit Gewebeeinlage % r a i(d1e Bd /Pe8Y e+O R V ree d u i t Kunststoffschläuche und Spiralen 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen Kalibrierte Spiralen mit Gewebeeinlage P8 SFKOauFK Pit GeZeEeeiQOaJe Die *ewebeeinlage erhöht die +altbarkeit und Torsionsfestigkeit. Der Schlauch mit *ewebeeinlage ist genauso flexibel wie die Standard 38 Spiralschläuche. 9ortHiOH • 3 Längen verfügbar: 3 m, 6 m und 7,5 m • Mechanische Festigkeit: Abriebfest und quetschbeständig • Hohes Rückstellvermögen bei guter Flexibilität 9ortHiOH • Sehr knickfest, praktisch kein Verdrehen bzw. Quetschen möglich • Sehr flexibel • Leichter im Vergleich zum Superbraid Schlauch • 6 bis 10 mal besser als Gummi oder Polyamid Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien und Armaturen ab. 7HFKniVFKH 'atHn • Geeignete Medien: Druckluft, andere Medien auf Anfrage • Betriebsdruck: 0 bis 15 bar • Temperaturbereich: -40°C bis +75°C • Verwendete Werkstoffe: Polyurethan (Shore A 85) 7HFKniVFKH 'atHn • Betriebsdruck: 0 bis 12 bar • Temperaturbereich: -40°C bis +75°C • Verwendete Werkstoffe: Polyurethan 5HgHOungHn Industrielle Normen: • PED • REACH • RoHS 38 6SiraOVFKOauFK Pit *HZHbHHinOagH 5HFtuV 8Otra /itH 6uSHrbraiG /HiVtungVPHrkPaOH Yon 38 6SiraOHn Pit *HZHbHHinOagH /HiVtungVPHrkPaOH 8Otra /itH 6uSHrbraiG 20 -40 0 5 0 10 15 20 40 60 80 Ø1/4"x3/8" Ø8 x 12 mm Schläuche von Parker Legris gewährleisten aufgrund ihres kalibrierten Innendurchmessers absolute Dichtheit. Betriebsdruck (bar) Außen-Ø Schlauch Innen-Ø Schlauch Toleranz Innen-Ø 3/8" 12 mm 1/4" 8 mm +/- 0,005" Temperaturbereich (°C) Zur Berechnung des Berstdrucks müssen die hier angegebenen Werte mit dem Faktor 4 multipliziert werden. Legris Ø ]¸llLJ: 1/4"bis 5/16" Superbraid Ø 0eWrLVFK: 9,5 bis 12 mm Betriebsdruck (bar) Temperaturbereich (°C) SU13, SU17

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=