Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

417 Kunststoffrohre und Spiralen 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen Kalibrierte Spiralen mit Gewebeeinlage PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage Kunststoffschläuche und Spiralen 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen Kalibrierte Spiralen mit Gewebeeinlage Diese Schnellsteckschläuche wurde gemä¡ der 1orm &1202 ( . . 1 für 3rozessanwendungen in der Automobilindustrie entwickelt und können mit 3arker /egris Stecktüllen montiert werden. 9ortHiOH • Ausgelegt für Druckluft- und Kühlsysteme, mit maximaler Durchflussmenge • 4 Farben zur einfachen Identifizierung von Kreisläufen • Chemikalienbeständigkeit: UV und Ozon • Mechanische Festigkeit: gegen ständige Biegung, Funken und Flammen, Abriebfest und quetschbeständig Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien und Armaturen ab. WICHTIG: Die CNOMO-Zertifizierung gilt nur für rote und grüne Schläuche und ausschließlich in Kombination mit CNOMO-zertifizierten Stecktüllen von Parker Legris 0132, 0133 und 0134. 7HFKniVFKH 'atHn • Geeignete Medien: Kühlflüssigkeiten, Druckluft • Betriebsdruck: 0 bis 16 bar • Temperaturbereich: -20°C bis +100°C • Verwendete Werkstoffe: Nitrilkautschuk (NBR) mit Gewebeeinlage 5HgHOungHn • REACH • RoHS • PED /HgriV 1%5 6FKnHOOVtHFkVFKO¦uFKH Anwendung mit Wasser: max. Temperatur 100¡C Anwendung mit Luft: max. Temperatur 70¡C Verpackung Schlauchtrommel: 40 m, 80 m, 100 m Betriebsdruck (bar) DN mm CNOMO DN (genormt) Innendurchmesser Toleranz des Innendurchmessers (mm) 6 1/4" 6,3 mm +0,4 / -0,4 8 3/8" 9,5 mm +0,5 / -0,5 12 16 20 1/2" 5/8" 3/4" 12,7 mm 15,9 mm 19,1 mm +0,6 / -0,6 20 -20 0 0 5 10 15 20 40 60 80 100 Ø6,3x13 Ø9,5x16 Ø12.7x19 Ø15,9x23 Ø19,1x27 Temperaturbereich (°C) Zur Berechnung des Berstdrucks müssen die hier angegebenen Werte mit dem Faktor 3 multipliziert werden. /HiVtungVPHrkPaOH 1%5 6FKnHOOVtHFkVFKO¦uFKH Legris Ø 0eWrLVFK: 13bis 27 mm 1%5 SFKQeOOVteFkVFKO¥uFKe 1040H Braided Self-Fastening NBR Hose DN ØD ext. ØD int. Kg 6.0 13 6.3 60 1040H56 01 1040H56 02 1040H56 03 1040H56 04 7.000 8.0 16 9.5 70 1040H60 01 1040H60 02 1040H60 03 1040H60 04 8.500 12.0 19 12.7 120 1040H62 01 1040H62 02 1040H62 03 1040H62 04 10.000 16.0 23 15.9 140 1040H66 01 1040H66 02 1040H66 03 1040H66 04 12.000 20.0 27 19.1 170 1040H69 01 1040H69 02 1040H69 03 1040H69 04 17.500 Also available in 20 m length upon request Drum 40 m 1080H Braided Self-Fastening NBR Hose DN ØD ext. ØD int. Kg 16.0 23 15.9 140 1080H66 01 1080H66 02 1080H66 03 1080H66 04 26.160 20.0 27 19.1 170 1080H69 01 1080H69 02 1080H69 03 1080H69 04 33.160 Also available in 20 m length upon request Drum 80 m NBR-Schnellsteckschläuche NBR-Schnellsteckschlauch mit Gewebeeinlage NW ØD ext. ØD int. 6,0 13,0 6,3 60,0 7,000 8,0 16,0 9,5 70,0 8,500 12,0 19,0 12,7 120,0 10,000 16,0 23,0 15,9 140,0 12,000 20,0 27,0 19,1 170,0 17,500 20m-Rollen auf Anfrage Schlauchtrommel 40 m NBR-Schnellsteckschlauch mit Gewebeeinlage NW ØD ext. ØD int. 16,0 23,0 15,9 140,0 26,160 20,0 27,0 19,1 170,0 33,160 20m-Rollen auf Anfrage Schlauchtrommel 80 m SeOfP )9a&V%terQaiQdJed1+%R5V+e RVe

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=