415 Kunststoffrohre und Spiralen DE_Level 4 reduit 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen Kalibrierte Spiralen mit Gewebeeinlage PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage Kunststoffschläuche und Spiralen Kalibrierte Spiralen mit Gewebeeinlage P9& SFKOauFK Pit GeZeEeeiQOaJe Dieser 39& Schlauch mit *ewebeeinlage aus lebensmittelechtem 39& oder 39& für industrielle Anwendungen deckt ein breites Spektrum an Anwendungen für den )lüssigkeitstransport ab. 9ortHiOH PVC lebensmittelecht • Einwandiger Schlauch ohne Phthalate oder Silikon • Durchscheinendes Material ermöglicht Sichtkontrolle des Mediums, der Sauberkeit und eventueller Strömungsturbulenzen PVC für industrielle Anwendungen • Gewebeeinlage zwischen 2 PVC-Schichten • Abriebfest, stoßfest und quetschbeständig 9ortHiOH • geringes Gewicht •sehr hohe Flexibilität •sehr widerstandsfähig •hohe Druckbeständigkeit • UV-beständig •lange Lebensdauer •stoß- und trittbeständig 5HgHOungHn Lebensmittelechtes PVC: • FDA • REACH • 1935/2004 • RoHS PVC für industrielle Anwendungen: • PED • REACH • RoHS 7HFKniVFKH 'atHn Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien und Armaturen ab. Schlauch Lebensmittelechtes PVC PVC für industrielle Anwendungen Geeignete Medien Druckluft, andere Medien Druckluft Betriebsdruck 0 bis 15 bar 0 bis 15 bar Temperaturbereich -20°C bis +70°C -25°C bis +60°C Verwendete Werkstoffe Lebensmittelechtes durchscheinendes PVC mit Gewebeeinlage, ohne Phthalate Industrielles blaues PVC, mehrschichtig, mit Polyestergeflecht /HiVtungVPHrkPaOH /HgriV 39& 6FKOauFK Pit *HZHbHHinOagH /HgriV 39& 6FKOauFK Pit *HZHbHHinOagH Legris Ø 0eWrLVFK: 4 bis 19 mm Rectusoft Ø 0eWrLVFK: 11 bis 19 mm 20 -20 0 0 5 10 15 20 40 60 80 Ø6x11 Ø12x18 Ø4x8 Ø10x16 Ø8x14 Ø19x26 Ø7x13 Ø15x23 Schlauchtyp Innen-Ø Schlauch Toleranz Innen-Ø -eCensmittel echtes 17$ 4 bis 6 mm 7 bis 12 mm 15 bis 19 mm +0,5 / -0,5 +0,6 / -0,6 +0,8 / -0,8 17$ Gàr industrielle "nXendungen 9 bis 10 mm 12,7 bis 16 mm 19 mm +0,3 / -0,3 +0,5 / -0,5 +0,6 / -0,6 Verpackung Rolle: 25 m, 50 m (mit Kunststoff-Schutzfolie) -eCensmittelechtes 17$ Betriebsdruck (bar) Zur Berechnung des Berstdrucks müssen die hier angegebenen Werte mit dem Faktor 3 multipliziert werden. Die Leistungsmerkmale der PVC-Schläuche für industrielle Anwendungen sind auf Anfrage erhältlich. Temperaturbereich (°C) 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen Flexible PVC Flexible PVC Polyester reinforcement Polyester reinforcement Flexible PVC Flexible PVC
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=