414 PU-Spiralen PU../060 RECTUFLEX - Polyurethane (PU) Spiralschläuche komplett eingebunden mit gerader Verlängerung, Länge: 6m, Außengewinde BSPP ØD ext. ØD int. C Ø der Spirale 8,0 5,0 G1/4 PU08/060/DV 40 9,5 6,3 G1/4 PU10/060/DV 60 12,0 8,0 G3/8 PU12/060/DV 80 15,0 9,5 G3/8 PU15/060/DV 110 Komplett eingebunden mit gerader Verlängerung 508 mm und 127 mm PU../075 RECTUFLEX - Polyurethane (PU) Spiralschläuche komplett eingebunden mit gerader Verlängerung, Länge: 7,5m, Außengewinde BSPP ØD ext. ØD int. C Ø der Spirale 8,0 5,0 G1/4 PU08/075/DV 40 9,5 6,3 G1/4 PU10/075/DV 60 12,0 8,0 G3/8 PU12/075/DV 80 15,0 9,5 G3/8 PU15/075/DV 110 Komplett eingebunden mit gerader Verlängerung 508 mm und 127 mm 0694 Anschluß mit Knickschutzfeder, Außengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR ØD C E F G L Kg 8 G1/4 0694 08 13 6,5 16,0 24,0 104,5 0,067 10 G1/4 0694 10 13 6,5 18,0 24,0 106,5 0,062 12 G3/8 0694 12 17 7,5 20,0 29,5 126,0 0,080 0695 Anschluß mit Knickschutzfeder, Außengewinde BSPT Messing vernickelt, NBR ØD C F G L Kg 8 R1/4 0695 08 13 14,0 24,0 104,5 0,055 10 R1/4 0695 10 13 18,0 24,0 106,5 0,063 12 R3/8 0695 12 17 20,0 29,5 126,0 0,090 PU../030 RECTUFLEX - Polyurethane (PU) Spiralschläuche komplett eingebunden mit gerader Verlängerung, Länge: 3m, Außengewinde BSPP ØD ext. ØD int. C Ø der Spirale 8,0 5,0 G1/4 PU08/030/DV 40 9,5 6,3 G1/4 PU10/030/DV 60 12,0 8,0 G3/8 PU12/030/DV 80 15,0 9,5 G3/8 PU15/030/DV 110 Komplett eingebunden mit gerader Verlängerung 508 mm und 127 mm P8 5eFRiO 7uEiQJ
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=