413 Kunststoffrohre und Spiralen 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen DE_Level 4 reduit Kalibrierte Spiralen PU-Spiralen 1471U Polyurethan-Ester-Spirale (PU), Länge: 4m, Außengewinde BSPT ØD ext. ØD int. C Geschlossene Gesamtlänge Ø der Spirale Kg 4,0 2,5 R1/8 1471U04 03 10 1471U04 04 10 1471U04 05 10 785,0 24 0,100 6,0 4,0 R1/4 1471U06 03 13 1471U06 04 13 1471U06 05 13 850,0 32 0,160 8,0 5,0 R1/4 1471U08 03 13 1471U08 04 13 1471U08 05 13 1 000,0 45 0,200 10,0 7,0 R1/4 1471U10 03 13 1471U10 04 13 1471U10 05 13 1 000,0 65 0,230 12,0 8,0 R3/8 1471U12 03 17 1471U12 04 17 1471U12 05 17 1 140,0 75 0,260 Länge gerade Verlängerung – lange Seite Ø Außen < 8 mm: 300 mm / ≥ 8 mm: 500 mm Länge gerade Verlängerung – kurze Seite, für alle: 100 mm 1472U Polyurethan-Ester-Spirale (PU), Länge: 6m, Außengewinde BSPT ØD ext. ØD int. C Geschlossene Gesamtlänge Ø der Spirale Kg 8,0 5,0 R1/4 1472U08 03 13 1472U08 04 13 1472U08 05 13 1 230,0 45 0,280 10,0 7,0 R1/4 1472U10 03 13 1472U10 04 13 1472U10 05 13 1 140,0 65 0,295 12,0 8,0 R3/8 1472U12 03 17 1472U12 04 17 1472U12 05 17 1 190,0 75 0,310 Länge gerade Verlängerung – lange Seite Ø Außen < 8 mm: 300 mm / ≥ 8 mm: 500 mm Länge gerade Verlängerung – kurze Seite, für alle: 100 mm 1460U Polyurethan-Ester-Spirale (PU), Länge: 2m ØD ext. ØD int. Geschlossene Gesamtlänge Ø der Spirale Kg 8,0 5,0 1460U08 04 720,0 45 0,135 10,0 7,0 1460U10 04 720,0 65 0,227 12,0 8,0 1460U12 04 720,0 75 0,282 Länge gerade Verlängerung – lange Seite Ø Außen < 8 mm: 300 mm / ≥ 8 mm: 500 mm Länge gerade Verlängerung – kurze Seite, für alle: 100 mm 1461U Polyurethan-Ester-Spirale (PU), Länge: 4m ØD ext. ØD int. Geschlossene Gesamtlänge Ø der Spirale Kg 8,0 5,0 1461U08 04 940,0 45 0,231 10,0 7,0 1461U10 04 940,0 65 0,411 12,0 8,0 1461U12 04 940,0 75 0,486 Länge gerade Verlängerung – lange Seite Ø Außen < 8 mm: 300 mm / ≥ 8 mm: 500 mm Länge gerade Verlängerung – kurze Seite, für alle: 100 mm 1462U Polyurethan-Ester-Spirale (PU), Länge: 6m ØD ext. ØD int. Geschlossene Gesamtlänge Ø der Spirale Kg 8,0 5,0 1462U08 04 1 260,0 45 0,337 10,0 7,0 1462U10 04 1 260,0 65 0,513 12,0 8,0 1462U12 04 1 260,0 75 0,684 Länge gerade Verlängerung – lange Seite Ø Außen < 8 mm: 300 mm / ≥ 8 mm: 500 mm Länge gerade Verlängerung – kurze Seite, für alle: 100 mm 1445U..R Polyurethan-Ether-Spiralen (PU), Länge: 3m, Außengewinde BSPP ØD ext. ØD int. C Geschlossene Gesamtlänge Ø der Spirale Kg 14,0 9,5 G3/8 1445U14R04 17 759,0 110 0,460 P 8 5(e1FBR/i Oe7YueEO i QrJe d u i t
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=