412 PU-Spiralen 1470U Polyurethan-Ester-Spirale (PU), Länge: 2m, Außengewinde BSPT ØD ext. ØD int. C Geschlossene Gesamtlänge Ø der Spirale Kg 4,0 2,5 R1/8 1470U04 03 10 1470U04 04 10 1470U04 05 10 595,0 24 0,060 6,0 4,0 R1/4 1470U06 03 13 1470U06 04 13 1470U06 05 13 630,0 32 0,060 8,0 5,0 R1/4 1470U08 03 13 1470U08 04 13 1470U08 05 13 780,0 45 0,120 10,0 7,0 R1/4 1470U10 03 13 1470U10 04 13 1470U10 05 13 780,0 65 0,160 12,0 8,0 R3/8 1470U12 03 17 1470U12 04 17 1470U12 05 17 780,0 75 0,190 Länge gerade Verlängerung – lange Seite Ø Außen < 8 mm: 300 mm / ≥ 8 mm: 500 mm Länge gerade Verlängerung – kurze Seite, für alle: 100 mm P8 SSiraOeQ Polyurethane (PU) Ester Recoil Tubing 2 m, Male BSPT Fitting Total Closed Length O.D. of Coil 4 2.5 1470U04 05 10 595.0 0.060 6 4 1470U06 05 13 630.0 0.060 8 5 1470U08 05 13 780.0 0.120 10 7 1470U10 05 13 780.0 0.160 12 8 1470U12 05 17 780.0 0.190 Length of long straight section, O.D. < 8 mm: 300 mm Length of long straight section, O.D. ≥ 8 mm: 500 mm Length of short straight section, for all O.D.: 100 mm Durch den geringen Spiraldurchmesser eignet sich dieser 38 Schlauch ausgezeichnet für Anlagen, bei denen es auf extreme )lexibilität auf engsten Raum ankommt. 9ortHiOH • Zwei Werkstoffvarianten: PU-Ester und PU-Ether • Mit bzw. ohne vormontierte Anschlüsse • Optimales Rückstellvermögen aufgrund ausgezeichnetem Formgedächtnis • Knickschutzfedern vermeiden Beschädigungen der Schläuche • 2 Farben zur einfachen Erkennung der Kreisläufe 9ortHiOH • Schlauch mit geringem Gewicht und extrem langer Lebensdauer • Geringer Druckabfall • hoher Abriebwiderstand • kleiner Biegeradius und enger Spulendurchmesser • Überlegene Elastizität und Spulenspeicher Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien und Armaturen ab. 7HFKniVFKH 'atHn • Geeignete Medien: Druckluft • Betriebsdruck: 0 bis 10 bar • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C (komplettierter Schlauch) • Verwendete Werkstoffe: Polyurethan-Ester: Shore D 52 Polyurethan-Ether: Shore D 46 7HFKniVFKH 'atHn Geeignete Medien: Druckluft, Schmierfett/Öl, Kraftstoff, Hydraulik, Vakuum, Chemikalien (auf Anfrage), Lebensmittel und Getränke (auf Anfrage) Betriebsdruck: 10 bar Temperaturbereich: -40°C bis +75°C Temperaturbereich - Spiralschlauch mit Armaturen: -20°C bis +70°C Verwendete Werkstoffe: Polyurethan 5HgHOungHn Industrielle Normen: • RoHS • PED • REACH /HiVtungVPHrkPaOH /HgriV 38 6SiraOHn Außen-Ø Schlauch Innen-Ø Schlauch Toleranz Außen-Ø Schlauch 8 mm 2,5 bis 5,5 mm +0,10 / -0,10 10 Cis 12 mm 7 bis 8 mm +0,15 / -0,15 20 -20 0 0 10 5 40 60 80 Ø14x9,5 Zur Berechnung des Berstdrucks müssen die hier angegebenen Werte mit dem Faktor 3 multipliziert werden. 16 &ther Spiralschlauch Betriebsdruck (bar) 20 -20 0 0 5 10 40 60 80 Ø4 x 2,5 Ø6 x 4 Ø10 x 7 Ø12 x 8 Temperaturbereich (°C) Temperaturbereich (°C) 16 &ster Spiralschlauh Betriebsdruck (bar) /HgriV 38 5HFoiO 7ubing 5HFtuV 38 6SiraOVFKOauFK 5HFtufOH[ Legris Ø 0eWrLVFK: 4 bis 12 mm Rectuflex Ø 0eWrLVFK: 8 bis 15 mm
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=