Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

410 PA-Spiralen SP../025/DV RECTULASTIC - Spiralschläuche komplett mit drehbarer Verschraubung, Länge 2,5m ØD ext. ØD int. C Ø der Spirale 4,7 3,1 R1/8 SP05/025/DV 38 7,9 6,3 R1/4 SP08/025/DV 75 9,5 7,9 R1/4 SP10/025/DV 115 11,8 9,5 R3/8 SP12/025/DV 140 Polyamid-Schlauch mit drehbarer Verschraubung mit Knickschutzfeder (Typ DV) SP../050/DV RECTULASTIC - Spiralschläuche komplett mit drehbarer Verschraubung, Länge 5m ØD ext. ØD int. C Ø der Spirale 4,7 3,1 R1/8 SP05/050/DV 38 7,9 6,3 R1/4 SP08/050/DV 75 9,5 7,9 R1/4 SP10/050/DV 115 11,8 9,5 R3/8 SP12/050/DV 140 15,8 12,7 R1/2 SP16/050/DV 220 Polyamid-Schlauch mit drehbarer Verschraubung mit Knickschutzfeder (Typ DV) SP../075/DV RECTULASTIC - Spiralschläuche komplett mit drehbarer Verschraubung, Länge 7,5m ØD ext. ØD int. C Ø der Spirale 4,7 3,1 R1/8 SP05/075/DV 38 7,9 6,3 R1/4 SP08/075/DV 75 9,5 7,9 R1/4 SP10/075/DV 115 11,8 9,5 R3/8 SP12/075/DV 140 15,8 12,7 R1/2 SP16/075/DV 220 Polyamid-Schlauch mit drehbarer Verschraubung mit Knickschutzfeder (Typ DV) SP../100/DV RECTULASTIC - Spiralschläuche komplett mit drehbarer Verschraubung, Länge 10m ØD ext. ØD int. C Ø der Spirale 4,7 3,1 R1/8 SP05/100/DV 38 7,9 6,3 R1/4 SP08/100/DV 75 9,5 7,9 R1/4 SP10/100/DV 115 11,8 9,5 R3/8 SP12/100/DV 140 15,8 12,7 R1/2 SP16/100/DV 220 Polyamid-Schlauch mit drehbarer Verschraubung mit Knickschutzfeder (Typ DV) SP../150/DV RECTULASTIC - Spiralschläuche komplett mit drehbarer Verschraubung, Länge 15m ØD ext. ØD int. C Ø der Spirale 7,9 6,3 R1/4 SP08/150/DV 75 9,5 7,9 R1/4 SP10/150/DV 115 11,8 9,5 R3/8 SP12/150/DV 140 15,8 12,7 R1/2 SP16/150/DV 220 Polyamid-Schlauch mit drehbarer Verschraubung mit Knickschutzfeder (Typ DV) SP../225/DV RECTULASTIC - Spiralschläuche komplett mit drehbarer Verschraubung, Länge 22,5m ØD ext. ØD int. C Ø der Spirale 7,9 6,3 R1/4 SP08/225/DV 75 9,5 7,9 R1/4 SP10/225/DV 115 11,8 9,5 R3/8 SP12/225/DV 140 15,8 12,7 R1/2 SP16/225/DV 220 Polyamid-Schlauch mit drehbarer Verschraubung mit Knickschutzfeder (Typ DV)

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=