408 MP Au-lSt ip-iSr cahl el anu c h 1470P Polyamid-Spirale (PA), Länge: 2m, beidseitig eingebunden, Außengewinde BSPT ØD ext. ØD int. C Geschlossene Gesamtlänge Ø der Spirale Kg 6,0 4,0 R1/4 1470P06 04 13 1470P06 07 13 320,0 60 0,143 8,0 6,0 R1/4 1470P08 04 13 1470P08 07 13 360,0 70 0,174 Länge gerade Verlängerung – kurze Seite: 100 mm Länge gerade Verlängerung – lange Seite: 300 mm 1471P Polyamid-Spirale (PA), Länge: 4m, beidseitig eingebunden, Außengewinde BSPT ØD ext. ØD int. C Geschlossene Gesamtlänge Ø der Spirale Kg 6,0 4,0 R1/4 1471P06 04 13 1471P06 07 13 440,0 60 0,199 8,0 6,0 R1/4 1471P08 04 13 1471P08 07 13 520,0 70 0,249 Länge gerade Verlängerung – kurze Seite: 100 mm Länge gerade Verlängerung – lange Seite: 300 mm Polyamide (PA) Recoil Tubing 2 m, Male BSPT Fitting Total Closed Length O.D. of Coil 6 4 520.0 0.143 8 6 560.0 0.174 Length of long straight section: 300 mm Length of short straight section: 100 mm Polyamide (PA) Recoil Tubing 4 m, Male BSPT Fitting Total Closed Length O.D. of Coil 6 4 640.0 0.199 8 6 720.0 0.249 Length of long straight section: 300 mm Length of short straight section: 100 mm 3$ 6SLrDlen Die 3A Spiralen sind dank des ausgezeichnetes Rückstellvermögens eine Alternative zu Aufrollsystemen. Legris Ø 0eWrLVFK: 6 bis 8 mm Rectulastic Ø 0eWrLVFK: 4,7 bis15,8 mm 9ortHiOH • Optimales Rückstellvermögen aufgrund ausgezeichnetem Formgedächtnis • Knickschutzfedern vermeiden Beschädigungen der Schläuche • 2 Farben zur einfachen Erkennung der Kreisläufe 9ortHiOH • geringes Gewicht • breiter Temperatureinsatzbereich • lange Lebensdauer • hohe Elastizität Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien und Armaturen ab. Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99 iges Vakuum). 7HFKniVFKH 'atHn • Geeignete Medien: Druckluft, Schmierstoffe, andere Medien auf Anfrage • Betriebsdruck: Vakuum bis 20 bar • Temperaturbereich: -20°C bis +80°C • Verwendete Werkstoffe: Polyamid (Shore D 60) 7HFKniVFKH 'atHn • Material: Polyamide 12 • Geeignete Medien: Druckluft, Schmiermittel, Fett/Öl, Kraftstoff, Hydraulik, Vakuum, Chemikalien (auf Anfrage) • Betriebsdruck: 15 bar • Temperaturbereich: -40°C bis +90°C • Temperaturbereich - Spiralschlauch mit Armaturen: 20°C bis +70°C 5HgHOungHn Industrielle Normen: • PED • REACH • RoHS /HiVtungVPHrkPaOH 3arkHr /HgriV 3$ 6SiraOH /HiVtungVPHrkPaOH 5HFtuOaVtiF 6FKOauFK 20 -20 0 5 10 15 20 25 40 60 80 Ø6x4 Ø8x6 Außen-Ø Schlauch Innen-Ø Schlauch Toleranz Außen-Ø 6 mm 4 mm +0,05 / -0,10 8 mm 6 mm +0,05 / -0,10 /HgriV 3$ 6SiraOVFKOauFK 5HFtuOaVtiF 3$ 6SiraOVFKOauFK Betriebsdruck (bar) Temperaturbereich (°C) Zur Berechnung des Berstdrucks müssen die hier angegebenen Werte mit dem Faktor 3 multipliziert werden. Betriebsdruck (bar) Temperaturbereich (°C) SP05 SP06 SP08 SP10 SP12 SP16
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=