DE_Level 4 reduit 407 Kunststoffrohre und Spiralen 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen Multi-Schlauch Kalibrierte flexible Schläuche 0uO(ti1 7Bu/EeiYQeJO reduit Kunststoffschläuche und Spiralen 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen 0uOti SFKOauFK Die 3A oder 38 0ulti Schläuchen kombinieren in komplexen Druckluftsystemen starkes /eistungsverhalten mit optimaler Raumnutzung. Ø0eWrLVFK: 4 bis 8 mm 9ortHiOH PA-Schlauch im Schutzmantel • Schlauchanzahl: 2 bis 12, nummeriert zur Identifikation der Kreisläufe • Widerstandsfähige PVC-Ummantelung zum Schutz gegen Abrieb, Funken, chemische Einflüsse • Schlauchbündel: minimaler Biegeradius Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien und Armaturen ab. Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99 iges Vakuum). 7HFKniVFKH 'atHn 5HgHOungHn • RoHS • PED • REACH Schlauch PA PU Geeignete Medien Druckluft, Chemikalien, industrielle Medien Druckluft, industrielle Medien Betriebsdruck Vakuum bis 24 bar 0 bis 14 bar Temperaturbereich -40°C bis +80°C -20°C bis +70°C Verwendete Werkstoffe Polyamid Polyurethanester /HiVtungVPHrkPaOH In Verbindung mit den Push-In Fittings von Parker Legris gewährleisten die Schläuche aufgrund ihrer Kalibrierung nach NF E49-100 (halbstarrer PASchlauch) bzw. nach NF E49-101 (PUZwillingsschlauch) absolute Dichtheit Werkstoffe Außen-Ø Schlauch Toleranz Außen-Ø PA 4 mm +0,05 / -0,08 6 Cis 8 mm +0,05 / -0,10 PU 4 Cis 8 mm +0,10 / -0,10 20 -40 0 0 5 10 15 20 25 40 60 80 Ø4 x 2,7 Ø6 x 4 Ø8 x 6 20 -20 0 0 5 10 15 40 60 80 Ø4 x 2,5 Ø6 x 4 Ø8 x 5,5 Temperaturbereich (°C) Zur Berechnung des Berstdrucks müssen die hier angegebenen Werte mit dem Faktor 3 multipliziert werden. Temperaturbereich (°C) )alCstarres 1" Schlauch im Schut[mantel Betriebsdruck (bar) ;Xillings Schlauch aus 16 &ster Betriebsdruck (bar) Kalibrierte flexible Schläuche 1010P..M Semi-Rigid Polyamide (PA) Multi-Tubing ØD ext. ØD int. Number of Outlets Kg 4 2.7 35 4 1010P04 00M04 1.440 2.7 45 7 1010P04 00M07 1.920 6 4 55 4 1010P06 00M04 2.300 4 60 7 1010P06 00M07 2.900 8 6 45 2 1010P08 00M02 2.600 Reel 10 m 1050P..MSemi-Rigid Polyamide (PA) Multi-Tubing ØD ext. ØD int. Number of Outlets Kg 4 2.7 20 2 1050P04 00M02 5.450 2.7 35 4 1050P04 00M04 6.600 2.7 45 7 1050P04 00M07 8.200 2.7 55 12 1050P04 00M12 15.200 6 4 45 2 1050P06 00M02 9.100 4 55 4 1050P06 00M04 11.500 4 60 7 1050P06 00M07 12.500 8 6 45 2 1050P08 00M02 13.600 Reel 50 m 1420UTwin Polyurethane (PU) Tubing ØD ext. ØD int. Kg 4 2.5 12 1420U04 11 1420U04 41 1420U04 44 0.620 6 4 15 1420U06 11 1420U06 41 1420U06 44 1.182 8 5.5 20 1420U08 11 1420U08 41 1420U08 44 1.942 Tubepack® 25 m Zwillings-Schläuche aus PU-Ester • 3 Farbkombinationen zur Identifikation der Kreisläufe • Zwillings-Schlauch im Schutzmantel • Kreisförmiger Außendurchmesser bleibt auch nach Trennung erhalten Multi-Schlauch aus Polyamid (PA), halbstarr Anzahl Anschlüsse 4,04,0 2,7 45,0 7 1,440 2,7 45,0 1,440 6,0 4,0 60,0 2,300 4,0 60,0 1,440 8,0 6,0 45,0 2,600 Rolle 10 m Multi-Schlauch aus Polyamid (PA), halbstarr Anzahl Anschlüsse 4,0 2,7 55,0 5,450 2,7 55,0 5,450 2,7 55,0 5,450 2,7 55,0 5,450 6,0 4,0 60,0 9,100 4,0 60,0 5,450 4,0 60,0 5,450 8,0 6,0 45,0 13,600 Rolle 50 m Zwillings-Schlauch aus Polyurethan (PU) 4,0 2,5 12,0 0,620 6,0 4,0 15,0 1,182 8,0 5,5 20,0 1,942
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=