406 Fluorpolymer-Schlauch - PFA )OuRrSROyPer SFKOauFK P)$ Der )luorpolymer Schlauch 3)A 3erfluoralkoxy ist in :erkstoffvarianten erhältlich, die eine fach höhere /ebensdauer als andere )luorpolymer Schläuchen bei hoher chemischer und mechanischer %elastung bieten. Sie passen sich dadurch perfekt an alle Anwendungen an Ú selbst in extrem anspruchsvollen Applikationen. Ø0eWrLVFK: 4 bis 12 mm 9ortHiOH Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien und Armaturen ab. Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99 iges Vakuum). 7HFKniVFKH 'atHn • Geeignete Medien: Medizinische, biokompatible Medien, Lebensmittel, Gas, Druckluft • Betriebsdruck: Vakuum bis 36 bar • Temperaturbereich: Min. -40°C / Max. +150°C mit Stützhülsen für schwere Einsatzbedingungen • Verwendete Werkstoffe: Perfluoralkoxy - Shore D 55 • Hochreines PFA ("High purity") • Durchscheinend farbiges PFA • Antistatisches PFA 5HgHOungHn Medizintechnische Normen: • USP: Class VI Lebensmittelvorschriften: • FDA • 1935/2004 Industrielle Normen: • UL94 • RoHS • PED • REACH /HiVtungVPHrkPaOH Außen-Ø Schlauch Toleranz Außen-Ø 4 Cis 8 mm +0,10 / -0,10 10 Cis 12 mm +0,15 / -0,15 Verpackung Tubepack® : 10 m, 50 m, 100 m In Verbindung mit den Push-In Fittings von Parker Legris gewährleisten die Schläuche aufgrund ihrer Kalibrierung nach NF E49-100 absolute Dichtheit. Betriebsdruck (bar) Temperaturbereich (°C) Zur Berechnung des Berstdrucks müssen die hier angegebenen Werte mit dem Faktor 3 multipliziert werden. 1050T..P Fluoropolymer (PFA) Tubing ØD ext. ØD int. clear Crystal Crystal Crystal Kg 4 2 12 1050T04P00 1050T04P12 1050T04P13 1050T04P14 0.435 6 4 34 1050T06P00 1050T06P12 1050T06P13 1050T06P14 1.185 8 6 60 1050T08P00 1050T08P12 1050T08P13 1050T08P14 2.050 10 8 95 1050T10P00 3.186 12 9 120 1050T12P00 5.692 Ø 10 mm and 12 mm: green, red and blue colours are available upon request, with minimum order quantity. Tubepack® 50 m 1100T..PFluoropolymer (PFA) Tubing ØD ext. ØD int. clear Kg 6 4 34 1100T06P00 3.485 8 6 60 1100T08P00 4.805 10 8 95 1100T10P00 7.230 12 9 120 1100T12P00 11.183 Tubepack® 100 m 1010T..AFluoropolymer (PFA) Antistatic Tubing ØD ext. ØD int. Kg 4 2 12 1010T04A01 0.243 6 4 34 1010T06A01 0.392 8 6 60 1010T08A01 0.549 10 8 95 1010T10A01 0.732 Tubepack® 10 m • Hervorragende mechanische Widerstandsfähigkeit: eine Alternative zu Edelstahlrohren • Hervorragende chemische Beständigkeit: antiadhäsiv, geringe Durchlässigkeit, Schwer entflammbar, UV-durchlässig 3 Werkstoffvarianten • Hochreines farbloses PFA: für alle Anwendungen, selbst unter erhöhter mechanischer Belastung • Farbiges durchscheinendes PFA: Erkennung der Kreisläufe auf einen Blick • Schwarzes antistatisches PFA: keine Gefahr elektrostatischer Entladung )OuRrRSROyPer 7uEiQJ P)$ Fluorpolymer-Schlauch (PFA) 4,0 2,0 12,0 0,435 6,0 4,0 34,0 1,185 8,0 6,0 60,0 2,050 10,0 8,0 95,0 3,186 12,0 9,0 120,0 5,692 für Ø 10 mm und 12 mm sind die Farben grün, rot und blau auf Anfrage mit einer Mindestbestellmenge erhältlich Fluorpolymer-Schlauch (PFA) 6,0 4,0 34,0 3,485 8,0 6,0 60,0 4,805 10,0 8,0 95,0 7,230 12,0 9,0 120,0 11,183 Fluorpolymer-Schlauch (PFA), antistatisch 4,0 2,0 12,0 0,243 6,0 4,0 34,0 0,392 8,0 6,0 60,0 0,549 10,0 8,0 95,0 0,732
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=