DE_Level 4 reduit 405 Kunststoffrohre und Spiralen 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen Fluorpolymer-Schlauch - FEP Kalibrierte flexible Schläuche 1005T Fluorpolymer-Schlauch (FEP) ØD ext. ØD int. clear Kg 4,0 2,5 40,0 1005T04 00 25 0,155 6,0 4,0 50,0 1005T06 00 0,250 8,0 6,0 70,0 1005T08 00 0,385 10,0 8,0 120,0 1005T10 00 0,524 12,0 10,0 180,0 1005T12 00 0,547 Tubepack® 5 m 1025T Fluorpolymer-Schlauch (FEP) ØD ext. ØD int. clear Kg 4,0 2,5 40,0 1025T04 00 25 0,506 6,0 4,0 50,0 1025T06 00 1,025 8,0 6,0 70,0 1025T08 00 1,431 10,0 8,0 120,0 1025T10 00 1,693 12,0 10,0 180,0 1025T12 00 1,913 Tubepack® 25 m Kunststoffschläuche und Spiralen 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen )OuRrSROyPer SFKOauFK )(P Kalibrierte flexible Schläuche Der )luorpolymer Schlauch )(3 3erfluorethylenpropylen bietet eine ausgezeichnete mechanische )estigkeit. Aufgrund seiner Transparenz eignet er sich ausgezeichnet für 0edien, die besonderer Kontrolle bedürfen. Ø0eWrLVFK: 4 bis 12 mm 9ortHiOH • Flexibler und schwer entflammbarer Schlauch • FDA-Zulassung - Beständig gegen nahezu alle Chemikalien und Lösungsmittel Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien und Armaturen ab. 7HFKniVFKH 'atHn • Geeignete Medien: Industrielle Medien • Betriebsdruck: 0 bis 28 bar • Temperaturbereich: -40°C bis +150°C • Verwendete Werkstoffe: Perfluorethylenpropylen (rein) (Shore D 55) 5HgHOungHn Lebensmittelverarbeitung: • FDA Industrielle Normen: • RoHS • PED • REACH Betriebsdruck (bar) Außen-Ø Schlauch Toleranz Außen-Ø 4 mm +0,05 / -0,05 6 Cis 10 mm +0,07 / -0,07 12 mm +0,10 / -0,10 In Verbindung mit den Push-In Fittings von Parker Legris gewährleisten die Schläuche aufgrund ihrer Kalibrierung absolute Dichtheit. Verpackung Tubepack® : 5 m, 25 m Ø6x4 Ø4x2.5 Ø8x6 Ø10x8 Ø12x10 0 -40 10 5 15 25 20 30 40 80 120 160 Temperaturbereich (°C) /HiVtungVPHrkPaOH Fluoropolymer (FEP) Tubing 4 2.5 40 0.155 6 4 50 0.250 8 6 70 0.385 10 8 120 0.524 12 10 180 0.547 Fluoropolymer (FEP) Tubing 4 2.5 40 0.506 6 4 50 1.025 8 6 70 1.431 10 8 120 1.693 12 10 180 1.913 /) 3 00 3DVVende 3rRdXkWe Perfekt ergänzt werden Fluorpolymer-Schläuche (PFA, FEP) durch Anschlüsse aus Edelstahl. Push-In Fittings ,lemmWerschrauCungen EGHOVtaKO
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=