Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 4 reduit 403 Kunststoffrohre und Spiralen 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen PE-Schlauch Kalibrierte flexible Schläuche Kunststoffschläuche und Spiralen 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen P( SFKOauFK Kalibrierte flexible Schläuche Diese 3( Schläuche sind in zwei 9arianten verfügbar 3olyethylen mit niedriger Dichte oder Advanced 3( aus vernetztem 3olyethylen. 3( Schläuche sind für die /ebensmittelverarbeitung oder den Transport von )lüssigkeiten bestimmt und in der Anwendung gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Ø0eWrLVFK: 4 bis 16 mm 9ortHiOH Advanced PE • Zugelassen für Dauerkontakt mit Getränken und Lebensmittel • • Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Reinigungsprodukten Hohe Flexibilität zwischen Biegeradius und Druck-/ Temperaturbeständigkeit PE mit niedriger Dichte • Lebensmittelecht • Gute Beständigkeit gegenüber aggressiven und korrosiven Medien Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien und Armaturen ab. Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99 iges Vakuum). 7HFKniVFKH 'atHn /HiVtungVPHrkPaOH 5HgHOungHn Advanced PE Schlauch: • FDA: 21CFR 177.1520/EC • 1935/2004/EC • NSF 51 • NSF 61 C-HOT • PED • RoHS PE mit niedriger Dichte: • FDA: 21CFR 177.1520 •RoHS •PED Schlauch Advanced PE PE mit niedriger Dichte Geeignete Medien Wasser, Getränke und andere Flüssigkeiten Industrielle Medien Betriebsdruck Vakuum bis 16 bar Vakuum bis 20 bar Temperaturbereich -40°C bis +95°C -40°C bis +60°C Verwendete Werkstoffe Polyethylen: Vernetztes PE 50% PE-LD 50% (Shore D 53) Polyethylen mit niedriger Dichte (Shore D 44) 20 -40 0 0 5 10 15 20 40 60 80 Ø6x4 Ø4x2 Ø10x8 Ø8x6 Ø12x9 Ø14x11 Außen-Ø Schlauch Toleranz Außen-Ø 1/4’’ Cis 1/2’’ +0,10 / -0,10 4 Cis 16 mm +0,10 / -0,10 In Verbindung mit den Push-In Fittings von Parker Legris gewährleisten die Schläuche aufgrund ihrer Kalibrierung absolute Dichtheit. Verpackung Advanced PE-Schlauch Schlauchtrommel: 75 m, 150 m, 300 m, 250 ft, 500 ft PE Schlauch Tubepack® : 100 m Betriebsdruck (bar) "dWanced 1& Schlauch 1& mit niedriger %ichte Betriebsdruck (bar) Not recommended above 60°C 20 -40 0 5 10 15 40 60 80 100 Ø6x4 Ø3/8" Ø4x2,5 Ø1/4" Ø10x7 Ø1/2" Ø8x5,75 Ø12x9 Ø14x11 Ø16x13 Temperaturbereich (°C) Temperaturbereich (°C) 1015Y..FAdvanced Polyethylene (APE) Tubing ØD ext. ØD int. clear white Kg 6 4 32 1015Y06F00 1015Y06F01 1015Y06F04 5.434 8 5.75 40 1015Y08F00 1015Y08F01 1015Y08F02 1015Y08F03 1015Y08F04 1015Y08F10 3.279 10 7 40 1015Y10F00 1015Y10F01 1015Y10F02 1015Y10F03 1015Y10F04 1015Y10F10 5.318 Drum 150 m 1030Y..FAdvanced Polyethylene (APE) Tubing ØD ext. ØD int. clear white Kg 4 2.5 16 1030Y04F00 1030Y04F01 2.860 6 4 32 1030Y06F00 1030Y06F01 1030Y06F02 1030Y06F03 1030Y06F04 1030Y06F10 4.424 Drum 300 m Advanced Polyethylen-Schlauch (APE) 6,0 4,0 32,0 5,434 8,0 5,8 40,0 3,279 10,0 7,0 40,0 5,318 Schlauchtrommel 150 m Advanced Polyethylen-Schlauch (APE) 4,0 2,5 16,0 2,860 6,0 4,0 32,0 4,424 Schlauchtrommel 300 m P( 7(u1EBiQ/JeYeO reduit

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=