DE_Level 4 reduit 401 Kunststoffrohre und Spiralen 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen Schweißfunken resistenter PU-Schlauch Kalibrierte flexible Schläuche 1025U..V Polyurethan-Ether-Schlauch (PU), mit Schweißfunken resistentem Schutzmantel ØD ext. ØD int. Kg 6,0 4,0 12,0 1025U06V01 1025U06V03 1025U06V04 1,200 8,0 5,5 20,0 1025U08V01 1025U08V03 1025U08V04 1,620 10,0 7,0 25,0 1025U10V01 1025U10V03 1025U10V04 2,900 12,0 8,0 35,0 1025U12V01 1025U12V02 1025U12V03 4,030 Tubepack® 25 m 1100U..V Polyurethan-Ether-Schlauch (PU), mit Schweißfunken resistentem Schutzmantel ØD ext. ØD int. Kg 6,0 4,0 12,0 1100U06V01 5,370 8,0 5,5 20,0 1100U08V01 1100U08V02 7,626 10,0 7,0 25,0 1100U10V01 10,864 Tubepack® 100 m $ Q t i( 1S SBa/rekY Pe O8 7rueEdi uQ iJt Kunststoffschläuche und Spiralen 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen SFKZei fuQkeQ reViVteQter P8 SFKOauFK Kalibrierte flexible Schläuche Derbesonders fürSchwei¡anwendungengeeignete 38 Schlauchistin Ausführungenerhältlich (inwandiges3olyurethanoder 3olyurethanmit39& Schutzhülle,Schwei¡funkenbeständig ohne %eeinträchtigung der )lexibilität. Ø0eWrLVFK: 6 bis 12 mm 9ortHiOH Einwandiges Polyurethan: • Flexibel für einen optimierten Biegeradius • Besondere Flexibilität für hohe Lebensdauer bei hohen Geschwindigkeiten Polyurethan mit PVC-Schutzhülle: • Selbstlöschende Schutzhülle um den Innenschlauch • Hohe Torsions- und Abriebfestigkeit Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien und Armaturen ab. Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99 iges Vakuum). 5HgHOungHn • UL94 (Flammbeständig) • RoHS • REACH 7HFKniVFKH 'atHn • Geeignete Medien: Industrielle Medien, Druckluft, Kühlflüssigkeiten • Betriebsdruck: Vakuum bis 14 bar • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C • Verwendete Werkstoffe: Polyurethan-Ether mit PVC- Schutzhülle Polyurethan-Ether, einwandig In Verbindung mit den Push-In Fittings von Parker Legris gewährleisten die Schläuche aufgrund ihrer Kalibrierung nach NF E49-101 (Innenschlauch bei Ausführung mit Schutzhülle bzw. einwandiger Schlauch absolute Dichtheit . Außen-Ø Schlauch Toleranz Außen-Ø Stärke PVC Schutzhülle und Toleranzen 6 Cis 8 mm +0,10 / -0,10 1mm +0,10 / -0,10 10 Cis 12 mm +0,15 / -0,15 mit 17$ Schut[hàlle Betriebsdruck (bar) 20 -20 0 0 5 10 15 40 60 80 Ø6x4 Ø8x5,5 Ø10x7 Ø12x8 einXandig 20 -20 0 0 5 10 15 40 60 80 Ø6x4 Ø8x5,5 Ø10x7 Temperaturbereich (°C) Temperaturbereich (°C) Zur Berechnung des Berstdrucks müssen die hier angegebenen Werte mit dem Faktor 3 multipliziert werden. Betriebsdruck (bar) /HiVtungVPHrkPaOH Anti-Spark Sheath Polyurethane (PU) Ether Tubing 6 4 12 1.200 8 5.5 20 1.620 10 7 25 2.900 12 8 35 4.030 Anti-Spark Sheath Polyurethane (PU) Ether Tubing 6 4 12 5.370 8 5.5 20 7.626 10 7 25 10.864
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=