400 Antistatischer PU-Schlauch 1100U..A Polyurethan-Ether-Schlauch (PU), antistatisch ØD ext. ØD int. Kg 3,0 1,8 10,0 1100U03A01 0,836 4,0 2,5 12,0 1100U04A01 1,092 6,0 4,0 15,0 1100U06A01 2,064 8,0 5,5 25,0 1100U08A01 3,610 10,0 7,0 35,0 1100U10A01 6,105 12,0 8,0 45,0 1100U12A01 8,610 Tubepack® 100 m $QtiVtatiVFKer P8 SFKOauFK Anti-Static Polyurethane (PU) Ester Tubing 3 1.8 10 0.836 4 2.5 12 1.092 6 4 15 2.064 8 5.5 25 3.610 10 7 35 6.105 12 8 45 8.610 Der antistatische 38 Schlauch gewährleistet die Ableitung der statischen (lektrizität. Ø0eWrLVFK: 3 bis 12 mm 9ortHiOH • Konstanter 10²Ω.cm spezifischer Widerstand über die Wanddicke • Gute Chemikalienbeständigkeit, UV-beständig • Minimaler Biegeradius: maximale Platzeinsparung • Kompatibilität mit der ATEX-Zone: bitte kontaktieren Sie uns 5HgHOungHn • ATEX (bitte kontaktieren Sie uns) • REACH • RoHS Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien und Armaturen ab. Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99 iges Vakuum). 7HFKniVFKH 'atHn • Geeignete Medien: Druckluft, industrielle Medien • Betriebsdruck: Vakuum bis 10 bar • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C • Verwendete Werkstoffe: Polyurethan mit leitfähigem Additiv (Shore D 50) In Verbindung mit den Push-In Fittings von Parker Legris gewährleisten die Schläuche aufgrund ihrer Kalibrierung nach NF E49-100 absolute Dichtheit. Verpackung Tubepack® : 100 m Außen-Ø Schlauch Toleranz des Außen-Ø 3 Cis 8 mm +0,10 / -0,10 10 Cis 12 mm +0,15 / -0,15 Betriebsdruck (bar) Zur Berechnung des Berstdrucks müssen die hier angegebenen Werte mit dem Faktor 3 multipliziert werden. 20 -20 0 0 5 10 15 40 60 80 Ø3x1.8 Ø4x2,5 Ø6x4 Ø8x5,5 Ø10x7 Ø12x8 Temperaturbereich (°C) /HiVtungVPHrkPaOH /) 3 00 /) 3 00 3DVVende 3rRdXkWe Um die antistatischen Eigenschaften im gesamten Kreislauf zu erhalten, sollten diese Schläuche ausschließlich mit Metallanschlüssen kombiniert werden. ,lemmWerschrauCungen Push-In Fittings 0HVVing EGHOVtaKO $QtiVtatiF P8 7uEiQJ Packaging
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=