398 PU-Schlauch 1025U Polyurethan-Ester-Schlauch (PU) ØD ext. ØD int. Kg 3,0 1,8 8,0 1025U03 01 18 0,131 4,0 2,5 10,0 1025U04 01 1025U04 02 1025U04 03 1025U04 04 1025U04 05 1025U04 06 0,310 5,0 3,0 13,0 1025U05 01 1025U05 04 0,522 6,0 4,0 15,0 1025U06 01 1025U06 02 1025U06 03 1025U06 04 1025U06 05 1025U06 06 0,591 8,0 5,5 20,0 1025U08 01 1025U08 02 1025U08 03 1025U08 04 1025U08 05 1025U08 06 0,971 10,0 7,0 35,0 1025U10 01 1025U10 02 1025U10 04 1025U10 05 1025U10 06 1,210 12,0 8,0 35,0 1025U12 01 1025U12 02 1025U12 04 1025U12 05 1025U12 06 2,406 14,0 9,5 45,0 1025U14 01 95 1025U14 04 95 2,815 16,0 11,0 45,0 1025U16 01 11 1025U16 02 11 1025U16 03 11 1025U16 04 11 2,815 Schläuche in Zollabmessungen auf Anfrage. Tubepack® 25 m 1100U Polyurethan-Ester-Schlauch (PU) ØD ext. ØD int. Kg 4,0 2,5 10,0 1100U04 01 1100U04 02 1100U04 03 1100U04 04 1100U04 05 1100U04 06 1,092 5,0 3,0 13,0 1100U05 01 1100U05 04 1,092 6,0 4,0 15,0 1100U06 01 1100U06 02 1100U06 03 1100U06 04 1100U06 05 1100U06 06 2,064 8,0 5,5 20,0 1100U08 01 1100U08 02 1100U08 03 1100U08 04 1100U08 05 1100U08 06 3,200 10,0 7,0 35,0 1100U10 01 1100U10 04 5,200 12,0 8,0 35,0 1100U12 01 1100U12 04 7,464 14,0 9,5 45,0 1100U14 01 95 1100U14 04 95 10,264 16,0 11,0 45,0 1100U16 01 11 1100U16 04 11 12,676 Schläuche in Zollabmessungen auf Anfrage. Tubepack® 100 m P8 SFKOauFK Polyurethane (PU) Ester Tubing 3 1.8 8 0.131 4 2.5 10 0.310 5 3 13 0.522 6 4 15 0.591 8 5.5 20 0.971 10 7 25 1.210 12 8 35 2.406 14 9.5 45 2.815 16 11 45 2.815 Inch tubing available upon request Polyurethane (PU) Ester Tubing 4 2.5 10 1.092 5 3 13 1.092 6 4 15 2.064 8 5.5 20 3.200 10 7 25 5.200 12 8 35 7.464 14 9.5 45 10.264 16 11 45 12.676 Inch tubing available upon request Die 38 Schläuche sind in :erkstoffvarianten erhältlich (ther, (ster und Kristallether. (s handelt sich um sehr flexible Schläuche mit kleinem %iegeradius. Dadurch kann im 9ergleich zu halbstarren 3A Schläuchen des 3latzbedarfs eingespart werden. Ø0eWrLVFK: 3 bis 16 mm 9ortHiOH 3 Werkstoffvarianten • PU-Ester: Standard Pneumatik Anwendungen • PU-Ether: geeignet für die Hydrolyse; erhöhte chemische Beständigkeit im Vergleich zu PU-Ester • PU-Ether kristall, lebensmittelecht: erhöhte chemische Beständigkeit im Vergleich zu PU-Ether • Mechanische Eigenschaften: flexibel, kleiner Biegeradius, Schwingungsabsorption, UV-beständig 5HgHOungHn Industrielle Normen: • RoHS • PED • REACH Lebensmittelbereich (PU-Ether kristall, lebensmittelecht) • FDA • 1935/2004 Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien und Armaturen ab. Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99 iges Vakuum). 7HFKniVFKH 'atHn • Geeignete Medien: Druckluft, industrielle Medien (je nach Werkstoff) • Betriebsdruck: Vakuum bis 12 bar • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C • Verwendete Werkstoffe: Polyurethan-Ester (Shore D 52) Polyurethan-Ether (Shore D 52) Polyurethan-Ether kristall, lebensmittelecht (Shore D 52) Shore Verpackung Tubepack® : 25 m, 100 m Schlauchtrommel: 300 m, 500 m, 1000 m In Verbindung mit den Push-In Fittings von Parker Legris gewährleisten die Polyurethan-Schläuche aufgrund ihrer Kalibrierung nach NF E49-101 absolute Dichtheit. Außen-Ø Schlauch Toleranz des Außen-Ø 3 Cis 8 mm +0,10 / -0,10 10 Cis 16 mm +0,15 / -0,15 BetriebTdruDk (bar) Zur Berechnung des Berstdrucks müssen die hier angegebenen Werte mit dem Faktor 3 multipliziert werden. 20 -20 0 0 5 10 15 40 60 80 Ø3x1,8 Ø4x2,5 Ø5x3 Ø6x4 Ø8x5,5 Ø10x7 Ø12x8 Ø14x9,5 Ø16x11 5emperaturbereiDI (°C) /HiVtungVPHrkPaOH
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=