Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 4 reduit 397 Kunststoffrohre und Spiralen 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen Schweißfunken resistenter PA-Schlauch mit PVC-Schutzhülle Kalibrierte flexible Schläuche 1025P..V Polyamid-Schlauch (PA), Schweißfunken resistent ØD ext. ØD int. Kg 6,0 4,0 25,0 1025P06V01 1025P06V04 1,238 8,0 6,0 30,0 1025P08V01 1025P08V04 1,704 10,0 8,0 55,0 1025P10V01 1025P10V04 2,029 Schlauchfarbe rot ist auf Anfrage mit einer Mindestbestellmenge erhältlich Tubepack® 25 m 1100P..V Polyamid-Schlauch (PA), Schweißfunken resistent ØD ext. ØD int. Kg 6,0 4,0 25,0 1100P06V02 1100P06V04 2,338 8,0 6,0 30,0 1100P08V01 1100P08V04 3,767 10,0 8,0 55,0 1100P10V01 1100P10V04 4,767 Schlauchfarbe rot ist auf Anfrage mit einer Mindestbestellmenge erhältlich Tubepack® 100 m 6000 71 00 Abisolierer für schweißfunken resistente Schläuche Technisches Polymer, rostfreier Stahl Kg 6000 71 00 0,098 $Qti( 1SSBa/rekYPeO$ 7rueEdiQuJit ZitK P9& SKeatK Kunststoffschläuche und Spiralen 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen SFKZei fuQkeQ reViVteQter P$ SFKOauFK Pit P9& SFKut]K½OOe Kalibrierte flexible Schläuche Der schwei¡funken resistente 3A Schlauch mit 39& Schutzhülle ist beständig gegen )lammen und )unkenflug und zeichnet sich durch erhöhte Schlag und Abriebfestigkeit aus. %esonders geeignet für Anlagen insbesondere im Schwei¡bereich. Ø0eWrLVFK: 6 bis 10 mm Industrielle Normen: • RoHS • PED • REACH • UL94 (Flammbeständigkeit) 5HgHOungHn Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien und Armaturen ab. 7HFKniVFKH 'atHn • Geeignete Medien: Warm- und Kaltwasser, Kühlflüssig- keiten, Druckluft • Betriebsdruck: 0 bis 36 bar • Temperaturbereich: -20°C bis +80°C • Verwendete Werkstoffe: Polyamide mit PVC-Ummantelung 20 -20 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 40 60 80 Ø6x4 Ø8x6 Ø10x8 Betriebsdruck (bar) Außen-Ø Schlauch Toleranz des Außen-Ø Stärke der PVCUmmantelung 17$ 6mmantelung Cis mm +0,10 / -0,10 1 mm *nnenschlauch Cis mm +0,05 / -0,10 Außen-Ø Schlauch Abmantellänge für LF 3600 (mm) 6 mm 18± 1 8 mm 19± 1 10 mm 24± 1 In Verbindung mit den Push-In Fittings von Parker Legris gewährleistendiePolyamid-Schläuche aufgrund ihrer KalibrierungnachNFE49-100 (Innenschlauchaus halbstarrem Polyamid) absolute Dichtheit. Für Anschlüsse anderer Programme auf Anfrage. Temperaturbereich (°C) Zur Berechnung des Berstdrucks müssen die hier angegebenen Werte mit dem Faktor 3 multipliziert werden. /HiVtungVPHrkPaOH 9ortHiOH • Schwer entflammbare PVC-Ummantelung schützt den Innenschlauch • Einfache Abmantelung: die PVC-Schicht haftet nicht am PA-Schlauch • Geeignet für hohe Druck- und Temperaturbelastungen, Hohe Torsions- und Quetschfestigkeit • Hervorragende Kompatibilität mit Kühlflüssigkeiten Anti-Spark Polyamide (PA) Tubing 6 4 25 1.238 8 6 30 1.704 10 8 55 2.029 Red colour tubing are available upon request with minimum order quantity. Anti-Spark Polyamide (PA) Tubing 6 4 25 2.338 8 6 30 3.767 10 8 55 4.767 Red colour tubing are available upon request with minimum order quantity. 6000 71 00Stripping Tool for Anti-Spark Tubing Technical polymer, stainless steel 0.098

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=