396 Schwer entflammbarer PA-Schlauch 1100P..R Polyamid-Schlauch (PA), schwer entflammbar ØD ext. ØD int. white Kg 4,0 2,0 17,0 1100P04R00 1100P04R01 1100P04R04 1,308 6,0 4,0 29,0 1100P06R00 1100P06R01 1100P06R04 1,308 8,0 6,0 40,0 1100P08R00 1100P08R01 1100P08R04 2,384 10,0 8,0 77,0 1100P10R00 1100P10R01 1100P10R04 2,725 12,0 10,0 92,0 1100P12R00 1100P12R01 3,716 Andere Farben sind auf Anfrage mit einer Mindestbestellmenge erhältlich. Extrusionsbeschränkungen verleihen dem Rohr einen anthrazitfarbenen Aspekt, beeinträchtigen aber die Leistung in keiner Weise. Tubepack® 100 m SFKZer eQtfOaPPEarer P$ SFKOauFK Fireproof High Resistant Polyamide (PA) Tubing 4 2 17 1.308 6 4 29 1.308 8 6 40 2.384 10 8 77 2.725 12 10 92 3.716 Other colours available on request with a minimum order quantity: for diameters 4 to 6 mm, 1000 m; for 8 mm, 500 m; for diameters 10 to 12 mm, 300 m. Extrusion constraints give an anthracite aspect to the tube but does not affect performance at all. Der hochfeste, feuerfeste 3A Schlauch ist so konzipiert, dass er dem )euer widersteht und die Ausbreitung von giftigen Dämpfen reduziert. (r wurde für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt, ohne die Druck Temperaturleistung des 3A Schlauchs zu beeinträchtigen. Ø0eWrLVFK: 4 bis 12 mm 9ortHiOH • UV-beständig, hoher Druck / hohe Temperatur • Funken- und flammbeständig: selbstlöschend • Ungiftige Verbrennungsgase, Geringe Rauchentwicklung • Alternative zu PVC-beschichteten PA-Schläuchen: keine Abmantelwerkzeuge, keine Gefahr der Beschädigung des Schlauches 5HgHOungHn Schienenfahrzeuge: • EN 45545-2 Industrie: • PED • RoHS • REACH • UL94-V0 (Flammbeständigkeit) Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien und Armaturen ab. Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99 iges Vakuum). 7HFKniVFKH 'atHn • Geeignete Medien: Druckluft, Schmierstoffe, andere Medien auf Anfrage • Betriebsdruck: Vakuum bis 50 bar • Temperaturbereich: -40°C bis +100°C • Verwendete Werkstoffe Polyamid (Shore D 63) Verpackung Tubepack® : 100 m In Verbindung mit den Push-In Fittings von Parker Legris gewährleisten die Schläuche aufgrund ihrer Kalibrierung nach NF E49-100 absolute Dichtheit. Ø6x4 Ø4x2 Ø8x6 Ø10x8 Ø12x10 0 -40 10 20 30 40 50 60 20 50 80 100 Betriebsdruck (bar) Außen-Ø Schlauch Toleranz Außen-Ø 4 mm +0,05 / -0,08 6 Cis 12 mm +0,05 / -0,10 Temperaturbereich (°C) Zur Berechnung des Berstdrucks müssen die hier angegebenen Werte mit dem Faktor 3 multipliziert werden. /HiVtungVPHrkPaOH /) 3000p/) 3 00 /) 3 00 /) 00 0HVVing 6t¾t]K¾OVHn Push-In Fittings ,lemmWerschrauCung 3DVVende 3rRdXkWe Unsere schwer entflammbaren Polyamid-Schläuche können mit einer Reihe von Armaturen aus Kapitel Steckverbinder kombiniert werden. )ireSrRRf +iJK 5eViVtaQFe P$ 7uEiQJ Packaging
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=