Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

394 PA-Schlauch 1025P Polyamid-Schlauch (PA), halbstarr ØD ext. ØD int. clear Kg 3,0 1,8 1025P03 00 18 1025P03 04 18 0,200 4,0 2,0 1025P04 00 1025P04 01 1025P04 02 1025P04 03 1025P04 04 1025P04 05 0,318 2,7 1025P04 00 27 1025P04 01 27 1025P04 02 27 1025P04 03 27 1025P04 04 27 1025P04 05 27 1025P04 06 27 0,354 5,0 3,3 1025P05 00 33 1025P05 01 33 1025P05 04 33 0,420 6,0 4,0 1025P06 00 1025P06 01 1025P06 02 1025P06 03 1025P06 04 1025P06 05 1025P06 06 0,540 8,0 6,0 1025P08 00 1025P08 01 1025P08 02 1025P08 03 1025P08 04 1025P08 05 1025P08 06 0,790 10,0 7,5 1025P10 00 75 1025P10 01 75 1025P10 04 75 1,135 8,0 1025P10 00 1025P10 01 1025P10 02 1025P10 03 1025P10 04 1025P10 05 1025P10 06 0,980 12,0 9,0 1025P12 00 09 1025P12 01 09 1025P12 04 09 1,345 10,0 1025P12 00 1025P12 01 1025P12 04 1025P12 05 1,769 14,0 11,0 1025P14 00 11 1025P14 01 11 1025P14 04 11 1,960 12,0 1025P14 00 1025P14 01 1025P14 04 2,226 16,0 13,0 1025P16 00 13 1025P16 01 13 1025P16 02 13 1025P16 03 13 1025P16 04 13 2,500 Schläuche in Zollabmessungen auf Anfrage. Tubepack® 25 m P$ SFKOauFK Semi-Rigid Polyamide (PA) Tubing 3 1.8 6 0.200 4 2 10 0.318 2.7 10 1025P04 00 27 1025P04 01 27 1025P04 02 27 1025P04 03 27 1025P04 04 27 1025P04 05 27 1025P04 06 27 0.354 5 3.3 15 1025P05 00 33 1025P05 01 33 0.420 6 4 15 0.540 8 6 25 0.790 10 7.5 42 1025P10 00 75 1025P10 01 75 1.135 8 50 0.980 12 9 47 1025P12 00 09 1025P12 01 09 1.345 10 90 1.769 14 11 80 1025P14 00 11 1025P14 01 11 1.960 12 116 2.226 16 13 90 1025P16 00 13 1025P16 01 13 1025P16 02 13 1025P16 03 13 1025P16 04 13 2.500 Inch version tubing available upon request 3A Schlauch ist in 9arianten erhältlich als halbstarrer Schlauch mit seiner bewährten und dauerhaften =uverlässigkeit dank seiner mechanischen (igenschaften und als biobasierte starre Ausführung mit höheren /eistungsmerkmalen. Ø0eWrLVFK: 3 bis 16 mm 9ortHiOH • Chemische Beständigkeit • Markierung der verbleibenden Länge auf dem Schlauch • Breite Farbpalette zur einfachen Erkennung der Kreisläufe 5HgHOungHn Industrielle Normen: • RoHS • PED • REACH Beförderungstechnische Normen: • Leistungsmerkmale und chemische Beständigkeit getestet nach DIN 74324 Schlauch Halbstarres Polyamid Starres Polyamid Geeignete Medien Druckluft, andere Medien Druckluft, Schmierstoffe, andere Medien Betriebsdruck Vakuum bis 50 bar Vakuum bis 58 bar Temperaturbereich -40°C bis+100°C -40°C bis +80°C Verwendete Werkstoffe Polyamid (62 shore D) Polyamid (69 shore D) Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien und Armaturen ab. Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99 iges Vakuum). 7HFKniVFKH 'atHn In Verbindung mit den Push-In Fittings von Parker Legris gewährleisten die Schläuche aufgrund ihrer Kalibrierung nach NF E49-100 absolute Dichtheit. Außen-Ø Schlauch Toleranz Außen-Ø 3 Cis 5 mm +0,05 / -0,08 6 Cis16 mm +0,05 / -0,10 Temperaturbereich (°C) 1" Schlauch starr Betriebsdruck (bar) Ø4x2 Ø12x9 Ø4x2,7 Ø3x1,8 Ø5x3,3 Ø12x10 Ø6x4 Ø14x11 Ø14x12 Ø10x8 0 -40 10 15 20 35 25 40 30 45 50 20 40 60 80 100 Ø16x13 Ø10x7,5 Ø8x6 20 -40 0 15 10 20 25 30 35 40 45 50 55 60 40 60 80 Ø6x4 Ø4x2,5 Ø8x5 Ø8x6 Ø10x6 1" Schlauch halCstarr Betriebsdruck (bar) Temperaturbereich (°C) /HiVtungVPHrkPaOH P$ 7uEiQJ 10 15 15 25 20 35 40 50 95 85 120 110

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=