Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

392 2 0 0 3 04 5 00 2 VerpackungsCode 1 = Tubepack® oder LIQUIfit®- Schlauch- trommel Farbe 00 = • transparent 01 = • schwarz 02 = • grün 03 = • rot 04 = • blau 05 = • gelb 06 = • grau 07 = • orange 08 = • kristall 09 = • violett 10 = • weiß 12 = • kristall grün 13 = • kristall rot 14 = • kristall blau 17 = • kristall orange Sonderausführungen Innen-Ø 18 = 1,8 mm 27 = 2,7 mm 33 = 3,3 mm 75 = 7,5 mm 95 = 9,5 mm Länge 015 = 150 m 020 = 20 m 025 = 25 m 030 = 300 m 040 = 40 m 075 = 75 m 080 = 80 m 100 = 100 m Außen-Ø 03 = 3 mm 04 = 4 mm 06 = 6 mm 08 = 8 mm .../... 56 mm = 1/4" .../... Werkstoffe H =Schnellsteckschlauch L =Starres Polyamid P = Halbstarres Polyamid T =Fluorpolymer U =Polyurethan V =PVC Y =Polyethylen 003 = 300 m 005 = 500 m 010 = 1000 m 10 = 10 mm 04 = 4 mm 06 = 6 mm 08 = 8 mm 10 = 10 mm 04 = 4 mm 06 = 6 mm 2 = Große Längen auf Schlauchtrommel Schlauchtyp P..A = Antistatisches PA P..R = Schwer entflammbaresPA P..V = Schweißfunken resistentes PA mit PVC-Schutzhülle T..A = AntistatischesPFA T..P = PFA U..A = Antistatisches PU U..K = Einwandiges PU, Schweißfunken resistent U..R = PU-Ether U..V = Schweißfunken resistentes PU mit PVC-Schutzhülle Y..F = Advanced PE $ rPt irkRedO QuuF tP&PR edreQV SR yf VPtaerPk eEre/i e.JurQi V t7Vut REfifQVJF KaO Q¥ ud F+K Re QV eu Q d S S i r a O e Q

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=