P9 ae Fr Sk a FJki QuJQ Jf Rdr e7re.F Ku Q iVFtaVOt 7Ruf fEViFQKJO ¥auQFdK+e RuVQed S S i r a O e Q 03 // Kunststoffrohre, Spiralen und Ausblaspistolen 391 %HVFKriftung • Markierung der Länge in Meterabständen: – Zeitersparnis beim exakten Zuschnitt des Schlauchs – die Restmenge ist auf einen Blick ersichtlich (PA und PU) • Auf Wunsch ist eine kundenspezifische Kennzeichnung möglich (Marke, Angabe des Mediums, Artikelnummer,...) • Klare Rückverfolgbarkeit über die aufgedruckte Herstellungscharge 7¾tHn • Ideal für den Verkauf im Handel • Geeignet als Promotionartikel • Spiralschlauch und zugeschnittene Schläuche •Die Druck- Temperaturkurven in diesem Kapitel zeigen für verschiedene Schlauchdurchmesser in Abhängigkeit von der Temperatur den maximal zulässigen Druck. •Die technischen Eigenschaften der Schläuche von Parker Legris hängen auch von den verwendeten Anschlüssen ab. •Die Vakuumbeständigkeit der Schläuche liegt bei 755 mm Hg (99 iges Vakuum). *runGV¦t]OiFKH +inZHiVH ]u GHn 'ruFk 7HPSHraturkurYHn BetriebTdruDk (bar) 20 -20 0 0 5 10 15 40 60 80 Ø3x1,8 Ø4x2,5 Ø6x4 Ø8x5,5 Ø10x7 Ø12x8 6FKOauFKtroPPHO • Längen bis 1000 m • Für Schläuche aus Polyamid, Polyurethan, Fluorpolymer usw. • Erkennung des Schlauchs auf einen Blick für einfache Handhabung • Geeignet für werkstattübliche Abrollvorrichtungen 5oOOH • Längen bis 50 m • Mit Kunststoff-Schutzfolie • Für Schläuche mit Gewebeeinlage und Sonderschläuche (Multi-Schläuche) 7ubHSaFkp • Längen: 5 m, 10 m, 25 m und 100 m • Für Schläuche aus Polyamid, Polyurethan, Fluorpolymer, Polyethylen und Schweißfunken resistente Schläuche • Optimierte Lagerung der Schläuche • Erkennung des Schlauchtyps auf einen Blick • Mit integriertem Abrollsystem für praktische Handhabung 5 m - 100 m 40 m - 1000 m 25 m - 50 m
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=