.uQVtVtRffrRKre SFKO¥uFKe uQd SSiraOeQ 390 Werkstoffe Medien Maximaler Druck (bar) Temperaturen Eignung in aggressiver Umgebung Seite Min. Max. mechanisch chemisch 1'" antistatisch Fluorpolymer: Mit leitfähigen Partikeln ausgerüstetes Perfluoralkoxy Alle Medien 36 -40°C +150°C Sehr gut Gut 406 .ulti Schlauch Polyamid Polyurethanester Druckluft, Chemikalien industrielle Medien Druckluft, industrielle Medien 24 14 -40°C -20°C +80°C +70°C Gut Gut 407 PA Spiralschlauch - RECTULASTIC Polyamid Druckluft, Schmierstoffe 20 15 -20°C -40°C +80°C +90°C Gut Gut 408 Polyurethan Druckluft 10 10 -20°C -40°C +70°C +75 °C Sehr gut Gut 412 (eXeCeWerstÊrkter PVC Schlauch - RECTUSOFT - PVC lebensmittelecht - PVC Industriequalität - RECTUSOFT: 3-Ply PVC Druckluft 15 -20°C -25°C -15°C +70°C +60°C +60°C Sehr gut Gut 415 SchnellsteckschlÊuche NBR mit Gewebeeinlage aus Polyamid Druckluft, Kühlflüssigkeiten 16 -20°C +100°C Sehr gut Gut 417 PU Spiralschlauch mit (eXeCeeinlage - SUPERBRAID Polyurethan Druckluft 15 -40°C +75°C Sehr gut Gut 419 PU Schlauch mit (eXeCeeinlage ULTRALITE SUPERBRAID Mit DacronPolyester verstärktes Polyurethan Druckluft 12 -40°C +75°C Sehr gut Gut 419 ;uCehÚr Gàr SchlÊuche Komposit Messing Edelstahl Druckluft, industrielle Medien 421 PU Spiralschlauch - RECTUFLEX 7eFKQiFaO 7uEiQJ aQd +RVe
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=