Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

384 DE_Level 3 reduit Mit freiem Durchgang Mit freiem Durchgang 2272 Verschlusskupplung ohne Ventil, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR NW C E F G K L 19,0 G1 2272 18 34 9,0 36,0 42 11,0 45,0 Maxi-Serie: freier Durchgang = 8500 Nl/min 2297 Verschlusskupplung ohne Ventil, Schlauchanschluss für flexible Schläuche Messing vernickelt, NBR NW ØD ØD1 G L L1 19,0 19 20,7 2297 18 20 39,5 69,0 37,0 Maxi-Serie: freier Durchgang = 8500 Nl/min 2294 Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde BSPP Messing vernickelt NW C E F L 19,0 G3/4 2294 18 27 10,5 27,0 42,5 19,0 G1 2294 18 34 13,0 34,0 46,0 Stecker ohne Ventil 2295 Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss für flexible Schläuche Messing vernickelt NW ØD ØD1 L L1 19,0 19 21,0 2295 18 20 69,0 41,0 Stecker ohne Ventil Nennweite 19 Maxi Serie Straight-Through Straight-Through 2272Coupler without valve, Female BSPP Thread Nickel-plated brass, NBR DN C E F G K L 19.0 G1 2272 18 34 9.0 36.0 42 11.0 45.0 Maxi-series: straight-through = 8500 Nl/min Coupler without valve, with Barb Connection for Flexible Hose Nickel-plated brass, NBR DN ØD ØD1 19.0 20.7 39.5 69.0 37.0 Maxi-series: straight-through = 8500 Nl/min 2294Plug without valve, Male BSPP Thread Nickel-plated brass DN C 19.0 G3/4 10.5 27.0 42.5 19.0 G1 13.0 34.0 46.0 Probe without Shut-off Plug without valve, with Barb Connection for Flexible Hose Nickel-plated brass DN ØD ØD1 19.0 21 69.0 41.0 Probe without Shut-off 1ennweite 0a[i Serie Die robuste Maxi Serie wurde für Anwendungen mit hohem Durchfluss konstruiert und ist für Druckluft und Wasser geeignet. - Konzipiert für die Beförderung von Wasser und Flüssigkeiten - Sehr hohe Durchflussleistung - Ideal für Wasseranwendungen eigenes Profil Druckbereich*: bis 20 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Messing vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 8.500 Nl/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,6 bar KFmit freiem Durchgang

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=