Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

382 Medium-Serie Einseitig absperrend 2511 Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss für flexible Schläuche Messing vernickelt, NBR NW ØD ØD1 G L L1 12,0 12 13,5 2511 12 12 29 75,0 32,0 12,0 15 16,5 2511 12 15 29 75,0 32,0 12,0 19 20,5 2511 12 19 29 81,0 38,0 Medium-Serie: einseitig absperrend = 2200 Nl/min Mit freiem Durchgang 2297 Verschlusskupplung ohne Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt, NBR NW ØD ØD1 G L L1 12,0 12 13,5 2297 12 12 29 51,0 27,0 12,0 15 16,5 2297 12 15 29 51,0 27,0 12,0 19 20,5 2297 12 19 29 57,0 33,0 2294 Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde BSPP Messing vernickelt NW C E F L 12,0 G3/8 2294 12 17 6,0 22,0 31,5 12,0 G1/2 2294 12 21 9,5 22,0 37,0 12,0 G3/4 2294 12 27 13,5 27,0 41,0 12,0 G1 2294 12 34 10,5 34,0 36,0 Stecker ohne Ventil Mit freiem Durchgang 0196 Stecknippel mit Ventil, Innengewinde BSPP Messing vernickelt NW C E F L 12,0 G1/4 0196 12 13 12,0 17,0 16,0 12,0 G3/8 0196 12 17 12,0 21,0 15,0 12,0 G1/2 0196 12 21 14,0 26,0 17,0 Stecker ohne Ventil 2296 Stecknippel mit Ventil, Innengewinde BSPP Messing vernickelt NW C E G L 12,0 G1/2 2296 12 21 11,0 24 31,5 12,0 G3/4 2296 12 27 11,0 30 38,0 12,0 G1 2296 12 34 11,0 36 36,5 Stecker ohne Ventil 0195 Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss für flexible Schläuche Messing vernickelt NW ØD ØD1 F L 12,0 7 9,0 0195 07 00 17,0 29,5 12,0 10 12,2 0195 10 00 17,0 29,5 12,0 13 15,2 0195 13 00 17,0 29,5 12,0 16 18,5 0195 16 00 21,0 36,5 Stecker ohne Ventil 2295 Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss für flexible Schläuche Messing vernickelt NW ØD ØD1 G L L1 12,0 12 13,5 2295 12 12 17 48,0 27,0 12,0 15 16,5 2295 12 15 18 48,0 27,0 12,0 19 20,5 2295 12 19 24 57,0 33,0 Stecker ohne Ventil 2293 Verschlusskupplungen 2fach-Verteiler, mit freiem Durchgang Messing vernickelt, NBR NW G H 12,0 2293 12 00 29 27,0 Stecker ohne Ventil Midi Serie: freier Durchgang = 2200 Nl/min

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=