Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 381 02 // Kupplungen Wasser Kupplungen Medium-Serie Nennweite 12 Midi Serie 02 // Kupplungen Wasser-Kupplungen Medium-Serie 1ennweite 0eGiXP Serie Die Medium-Serie ist speziell für Wasser- und Druckluftanwendungen geeignet. Die breite Palette an Steckern ermöglicht viele Kombinationsmöglichkeiten für den Endverbraucher. - Konzipiert für die Beförderung von Wasser und Flüssigkeiten - Hohe Durchflussfähigkeit - Maximale Energie-Effizienz eigenes Profil Druckbereich*: bis 20 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Messing vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 2.200 Nl/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,6 bar KA Einseitig absperrend Single Shut-Off 0172Coupler with valve, Female BSPP Thread Nickel-plated brass, NBR DN C E F G L 12.0 G3/8 0172 12 17 16.0 27.0 29 56.0 12.0 G1/2 0172 12 21 16.0 27.0 29 56.0 Midi Series: single shut-off = 2200Nl/min Straight-Through 2272Coupler without valve, Female BSPP Thread Nickel-plated brass, NBR DN C E F G L 12.0 G1/2 2272 12 21 10.0 24.0 29 33.0 12.0 G3/4 2272 12 27 10.0 30.0 29 34.5 12.0 G1 2272 12 34 10.0 36.0 29 34.5 Einseitig absperrend 0172 Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR NW C 12,0 G3/8 16,0 27,0 29 56,0 12,0 G1/2 16,0 27,0 29 56,0 Medium-Serie: einseitig absperrend = 2200 Nl/min Mit freiem Durchgang Verschlusskupplung ohne Ventil, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR NW C 12,0 G1/2 10,0 24,0 29 33,0 12,0 G3/4 10,0 30,0 29 34,5 12,0 G1 10,0 36,0 29 34,5

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=