380 DScEh_lLäeuvcehle3 reduit /+eRYVeOV reduit MHP Schläuche aus PVC PVC Max. Arbeitslänge in m Referenz Quetschhülse D D1 Farbe MHP1030T 30 QH1610,0 16,0 10,0 TRANSPARENT MHP1030B 30 QH1610,0 16,0 10,0 BLAU MHP1030R 30 QH1610,0 16,0 10,0 ROT MHP1330T 30 QH1913,0 19,0 13,0 TRANSPARENT MHP1330B 30 QH1913,0 19,0 13,0 BLAU MHP1330R 30 QH1913,0 19,0 13,0 ROT MHP1930T 50 QH2919,0 27,0 19,0 TRANSPARENT Geeignete Medien: Wasser, bis 15 bar, bis +60°C MHS Schläuche aus Silikon Silikon Max. Arbeitslänge in m Referenz Quetschhülse D D1 Farbe MHS1025 25 QH1510,0 14,0 9,5 SILBER MHS1025B 25 QH1510,0 14,0 9,5 BLAU MHS1025R 25 QH1510,0 14,0 9,5 ROT MHS1325 25 QH1913,0 17,5 13,0 SILBER MHS1325B 25 QH1913,0 17,5 13,0 BLAU MHS1325R 25 QH1913,0 17,5 13,0 ROT Geeignete Medien: Wasser, bis 25 bar, bis +170°C MHF Schläuche aus FKM FKM Max. Arbeitslänge in m Referenz Quetschhülse D D1 Farbe MHF1025 25 QH1510,0 23,0 16,0 SILBER MHF1325 25 QH1913,0 26,0 19,0 SILBER Geeignete Medien: Öl/Wasser, bis 15 bar, bis +130°C
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=