Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 379 02 // Kupplungen Mold Schläuche Zubehör QH Quetschhülse Edelstahl D D1 D D1 QH1510 15,0 11,5 QH1610 17,0 11,5 QH1810 18,5 13,7 QH1913 19,0 14,2 QH2013 20,5 14,5 QH2213 21,7 15,0 QH2313 23,5 17,5 QH2919 28,5 22,0 PM Schlauchpresse D PM10-36 1 036,0 MHE Schläuche aus EPDM EPDM Max. Arbeitslänge in m Referenz Quetschhülse D D1 Farbe MHE1050B 50 QH1610 16,5 9,5 BLAU MHE1050R 50 QH1610 16,5 9,5 ROT MHE1050S 50 QH1610 16,5 9,5 SCHWARZ MHE1350B 50 QH2313 21,5 12,7 BLAU MHE1350R 50 QH2313 21,5 12,7 ROT MHE1350S 50 QH2313 21,5 12,7 SCHWARZ MHE1930B 30 QH2919 27,0 19,0 BLAU MHE1930R 30 QH2919 27,0 19,0 ROT MHE1930S 30 QH2919 27,0 19,0 SCHWARZ Geeignete Medien: Wasser, bis 20 bar, bis +140°C MHN Schläuche aus NBR NBR Max. Arbeitslänge in m Referenz Quetschhülse D D1 Farbe MHN1050S 50 QH1610,0 15,9 9,5 SCHWARZ MHN1350S 50 QH2213,0 19,8 12,7 SCHWARZ Geeignete Medien: Öl, bis 28 bar, bis +135°C

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=