Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 377 02 // Kupplungen Mold Serie 93 Nennweite 8,1 Serie 93 Mit freiem Durchgang 93KFIW Verschlusskupplung ohne Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, Stahl PTFE-beschichtet, FKM NW A HEX L L1 8,1 G1/2 93KFIW21SVN 24,0 48,0 12,0 93SFIW Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, Stahl PTFE-beschichtet NW A HEX L L1 8,1 G1/2 93SFIW21SXN 24,0 57,5 12,0 Flachdichtend 93KLIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, Stahl PTFE-beschichtet, FKM NW A HEX L L1 8,1 G1/2 93KLIW21SVN 24,0 48,0 12,0 93SLIW Stecknippel mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, Stahl PTFE-beschichtet, FKM NW A HEX L L1 8,1 G1/2 93SLIW21SVN 24,0 57,5 12,0 02 // Kupplungen Serie 93 1ennweite 8 1 Serie * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Modul-Einbaukupplung und -stecker für den Einbau in Multikupplungssysteme. Durch die Spezialbeschichtung des Kupplungskörpers hohe Widerstandsfähigkeit, geringe Kuppelkräfte und große Beständigkeit gegenüber flüssigen Medien. Druckbereich*: bis 15 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt, Stahl PTFE-beschichtet • Stecker: Messing vernickelt, Stahl PTFE-beschichtet • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +100°C (FKM) Durchfluss Wasser: 46 l/min. Druckabfall 0,5 bar KF mit freiem Durchgang Druckbereich*: bis 15 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt, Stahl PTFE-beschichtet • Stecker: Messing vernickelt, Stahl PTFE-beschichtet • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +100°C (FKM) Durchfluss Wasser: 20 l/min. Druckabfall 0,5 bar KLDry-break Straight-Through 93KFIW Coupler without valve, Female Thread Nickel-plated brass, Steel PTFE coated, FKM DN A 8.1 G1/2 24.0 48.0 12.0 Plug without valve, Female Thread Nickel-plated brass, Steel PTFE coated DN A 8.1 G1/2 24.0 57.5 12.0 Dry-Break 93KLIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass, Steel PTFE coated, FKM DN A 8.1 G1/2 24.0 48.0 12.0 Plug with valve, Female Thread Nickel-plated brass, Steel PTFE coated, FKM DN A 8.1 G1/2 24.0 57.5 12.0

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=