Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 375 02 // Kupplungen Mold Serie 608 Nennweite 8 Serie 608 02 // Kupplungen Serie 608 1ennweite Serie * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Die Serie 608 (French-Serie) wurde speziell für die Kühlung im Bereich von Kunststoffspritzmaschinen -formen entwickelt. Durch die versenkbaren Steckeinsätze kann der Kühlungsanschluss direkt in die Form Maschine eingebaut werden, so dass die Außenkontur keine herausstehenden Anbauteile aufweist. Dies ermöglicht ein einfaches und sicheres Handling während des Arbeitsprozesses und keine Beschädigungen an Kupplung und Form. Dieses System wird als „Durchgangskupplung“ ohne Ventile geliefert. Eine Kodierung der Zu- und Rückläufe kann durch einfaches Anbringen der farbigen Clips Ringe an Kupplung und Stecker dargestellt werden. Durch die Verriegelungskugeln wird ein optimaler Halt der Steckverbindung gewährleistet, auch bei seitlich auftretenden Kräften. Der einfache Entriegelungsmechanismus, optimiert durch Rändelung am Ende der Hülse, kann durch einmaliges Zurückziehen der Hülse durchgeführt werden. Druckbereich*: bis 20 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Messing vernickelt • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Wasser: 32 l/min. Druckabfall 0,5 bar KF mit freiem Durchgang French Profil Straight-Through 608KFIW Coupler without valve, Female Thread Nickel-plated brass, FKM A HEX L L1 D G1/4 608KFIW13MVN 17.0 54.0 10.0 20.0 608KFTF Coupler without valve, Hose Barb Nickel-plated brass, FKM A L L1 D 8 608KFTF08MVN 65.0 28.0 20.0 10 608KFTF10MVN 65.0 28.0 20.0 12 608KFTF12MVN 65.0 28.0 20.0 Straight-Through 608KFTP Coupler without valve, Push-Lok Nickel-plated brass, FKM A L L1 D 10 608KFTP10MVN 61.0 24.0 20.0 13 608KFTP13MVN 66.5 28.0 20.0 608KFTR Coupler without valve, Hose Barb 90° Nickel-plated brass, FKM A L L1 D 10 608KFTR10MVN 51.0 20.0 20.0 12 608KFTR12MVN 51.0 20.0 20.0 Mit freiem Durchgang 608KFIW Verschlusskupplung ohne Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, FKM 17,0 54,0 10,0 20,0 608KFTF Verschlusskupplung ohne Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt, FKM 65,0 28,0 20,0 65,0 28,0 20,0 65,0 28,0 20,0 Mit freiem Durchgang 608KFTP Verschlusskupplung ohne Ventil, Push-Lok Messing vernickelt, FKM 61,0 24,0 20,0 66,5 28,0 20,0 608KFTR Verschlusskupplung ohne Ventil, Schlauchanschluss 90° Messing vernickelt, FKM 51,0 20,0 20,0 51,0 20,0 20,0

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=