Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 373 02 // Kupplungen Mold Serie 10/11 - mit Sicherheitsverriegelung Serie 10/11 - mit Sicherheitsverriegelung Mit freiem Durchgang 10/11KFTF Verschlusskupplung ohne Ventil, Schlauchanschluss Messing, FKM SV NW Serie A L L1 D 6,0 10 9 10KFTF09MVXSV 57,5 22,0 18,0 9,0 11 13 11KFTF13MVXSV 68,5 25,0 23,0 10/11KFTR Verschlusskupplung ohne Ventil, Schlauchanschluss 90° Messing, FKM SV NW Serie A L L1 D 6,0 10 9 10KFTR09MVXSV 48,5 22,0 18,0 9,0 11 13 11KFTR13MVXSV 56,0 28,0 23,0 10/11KFTH Verschlusskupplung ohne Ventil, Schlauchanschluss 45° Messing, FKM SV NW Serie A L L1 D 6,0 10 9 10KFTH09MVXSV 46,5 22,0 18,0 9,0 11 13 11KFTH13MVXSV 56,0 28,0 23,0 Einseitig absperrend / Beidseitig absperrend 10/11KBA Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing, FKM SV NW Serie A HEX L L1 D 6,0 10 G1/4 10KBAW13MVXSV 17,0 51,0 9,0 18,0 M14 x 1.5 10KBAM14MVXSV 17,0 51,0 9,0 18,0 G3/8 10KBAW17MVXSV 19,0 51,0 9,0 18,0 9,0 11 G1/4 11KBAW13MVXSV 22,0 59,5 9,0 23,0 M16 x 1.5 11KBAM16MVXSV 22,0 59,5 9,0 23,0 G3/8 11KBAW17MVXSV 22,0 59,5 9,0 23,0 G1/2 11KBAW21MVXSV 22,0 62,5 12,0 23,0 10/11KBAR Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde 90° Messing, FKM SV NW Serie A HEX L L1 D 6,0 10 G1/4 10KBAR13MVXSV 17,0 52,5 12,0 18,0 M14 x 1.5 10KBAR14MVXSV 17,0 52,5 12,0 18,0 9,0 11 M16 x 1.5 11KBAR16MVXSV 22,0 61,5 12,0 23,0 10/11KBAH Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde 45° Messing, FKM SV NW Serie A HEX L L1 D 6,0 10 G1/4 10KBAH13MVXSV 17,0 52,5 9,0 18,0 M14 x 1.5 10KBAH14MVXSV 17,0 52,5 9,0 18,0 9,0 11 M16 x 1.5 11KBAH16MVXSV 22,0 61,5 9,0 23,0 10/11KBTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing, FKM SV NW Serie A L L1 D 6,0 10 9 10KBTF09MVXSV 57,5 22,0 18,0 9,0 11 13 11KBTF13MVXSV 68,5 25,0 23,0 /eYeO reduit

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=