372 Mit freiem Durchgang 10/11KFA Verschlusskupplung ohne Ventil, Außengewinde Messing, FKM SV NW Serie A HEX L L1 D 6,0 10 G1/4 10KFAW13MVXSV 17,0 51,0 9,0 18,0 M14 x 1.5 10KFAM14MVXSV 17,0 51,0 9,0 18,0 G3/8 10KFAW17MVXSV 19,0 51,0 9,0 18,0 9,0 11 G1/4 11KFAW13MVXSV 22,0 59,5 9,0 23,0 M16 x 1.5 11KFAM16MVXSV 22,0 59,5 9,0 23,0 G3/8 11KFAW17MVXSV 22,0 59,5 9,0 23,0 G1/2 11KFAW21MVXSV 22,0 62,5 12,0 23,0 Mit freiem Durchgang 10/11KFAR Verschlusskupplungen ohne Ventil, Außengewinde 90° Messing, FKM SV NW Serie A HEX L L1 D 6,0 10 G1/4 10KFAR13MVXSV 17,0 52,5 12,0 18,0 M14 x 1.5 10KFAR14MVXSV 17,0 52,5 12,0 18,0 9,0 11 M16 x 1.5 11KFAR16MVXSV 22,0 61,5 12,0 23,0 10/11KFAH Verschlusskupplung ohne Ventil, Außengewinde 45° Messing, FKM SV NW Serie A HEX L L1 D 6,0 10 G1/4 10KFAH13MVXSV 17,0 52,5 9,0 18,0 M14 x 1.5 10KFAH14MVXSV 17,0 52,5 9,0 18,0 9,0 11 M16 x 1.5 11KFAH16MVXSV 22,0 61,5 9,0 23,0 Nennweite 6/9 Serie 10/11 - mit Sicherheitsverriegelung Straight-Through 10/11KFA Coupler without valve, Male Thread Brass, FKM DN Series A 6.0 17.0 51.0 9.0 18.0 17.0 51.0 9.0 18.0 19.0 51.0 9.0 18.0 9.0 22.0 59.5 9.0 23.0 22.0 59.5 9.0 23.0 22.0 59.5 9.0 23.0 22.0 62.5 12.0 23.0 Straight-Through Coupler without valve, Male Thread 90° Brass, FKM DN Series A 6.0 17.0 52.5 12.0 18.0 17.0 52.5 12.0 18.0 9.0 22.0 61.5 12.0 23.0 Coupler without valve, Male Thread 45° Brass, FKM DN Series A 6.0 17.0 52.5 9.0 18.0 17.0 52.5 9.0 18.0 9.0 22.0 61.5 9.0 23.0 1ennweite Serie Pit SiFKerKeitVYerrieJeOuQJ Serie 10 Serie 11 SV Druckbereich*: bis 15 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing, Edelstahl • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Wasser: • Serie 10: 8 l/min. • Serie 11: 20 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Die Rectus-Moldtite-Kupplungen Serie 10 und 11 mit Sicherheitsverriegelung wurden speziell zur Verbindung von Kühlmittelleitungen und Spritzguss-formen entwickelt. Sie zeichnen sich durch die komfortable Einhandbedienung und eine zuverlässige O-Ring Abdichtung aus. Das Steckerprofil ist besonders in Europa verbreitet. Kupplungssystem mit Sicherheitsverriegelung. Unbeabsichtigtes Entkuppeln wird über die automatische Sicherheitsverriegelung effektiv und einfach verhindert. - Verfügbar als: • einseitig absperrende Ausführung, beidseitig absperrende Ausführung oder mit freiem Durchgang • Kupplungen mit freiem Durchgang werden zur optischen Unterscheidung mit vernickelter Hülse ausgestattet - Die abgewinkelten Anschlüsse verhindern ein Abknicken der Schläuche - Auf Anfrage erhältlich: • Serien 10 11 mit Sicherheitsverriegelung sind auf Anfrage auch mit einer speziellen FFKM-Hochtemperaturdichtung für Einsätze bis 200¡C Dauertemperatur verfügbar Druckbereich*: bis 15 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Wasser: • Serie 10: 7 l/min. • Serie 11: 15 l/min. Druckabfall 0,5 bar KAEinseitig absperrend Druckbereich*: bis 15 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing, Edelstahl • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Wasser: • Serie 10: 16 l/min. • Serie 11: 50 l/min. Druckabfall 0,5 bar KF mit freiem Durchgang Europäisches Profil KBBeidseitig absperrend
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=