Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 371 02 // Kupplungen Mold Serie 10/11/12 Einseitig absperrend / Beidseitig absperrend Einseitig absperrend / Beidseitig absperrend 10/11KBA Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde, Safe Lock Technologie Messing, FKM SL NW Serie A HEX L L1 D 6,0 10 G1/4 10KBAW13MVXSL 17,0 52,5 9,0 18,0 M14 x 1.5 10KBAM14MVXSL 17,0 52,5 9,0 18,0 G3/8 10KBAW17MVXSL 19,0 52,5 9,0 18,0 9,0 11 G1/4 11KBAW13MVXSL 22,0 62,0 9,0 24,0 M16 x 1.5 11KBAM16MVXSL 22,0 62,0 9,0 24,0 G3/8 11KBAW17MVXSL 22,0 62,0 9,0 24,0 G1/2 11KBAW21MVXSL 22,0 65,0 12,0 24,0 10/11KBTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss, Safe Lock Technologie Messing, FKM SL NW Serie A L L1 D 6,0 10 9 10KBTF09MVXSL 60,0 22,0 18,0 9,0 11 13 11KBTF13MVXSL 71,0 25,0 24,0 10/11KBTR Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss 90°, Safe Lock Technologie Messing, FKM SL NW Serie A L L1 D 6,0 10 9 10KBTR09MVXSL 53,5 22,0 18,0 9,0 11 13 11KBTR13MVXSL 63,5 28,5 24,0 10/11KBTH Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss 45°, Safe Lock Technologie Messing, FKM SL NW Serie A L L1 D 6,0 10 9 10KBTH09MVXSL 60,0 22,0 18,0 9,0 11 13 11KBTH13MVXSL 60,5 25,0 24,0 Serie 10/11 - Safe-Lock-Ausführung /eYeO reduit

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=