Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

370 10/11KFA Verschlusskupplung ohne Ventil, Außengewinde, Safe Lock Technologie Messing, FKM SL NW Serie A HEX L L1 D 6,0 10 G1/4 10KFAW13MVXSL 17,0 52,5 9,0 18,0 M14 x 1.5 10KFAM14MVXSL 17,0 52,5 9,0 18,0 G3/8 10KFAW17MVXSL 19,0 52,5 9,0 18,0 9,0 11 G1/4 11KFAW13MVXSL 22,0 62,0 9,0 24,0 M16 x 1.5 11KFAM16MVXSL 22,0 62,0 9,0 24,0 G3/8 11KFAW17MVXSL 22,0 62,0 9,0 24,0 G1/2 11KFAW21MVXSL 22,0 65,0 12,0 24,0 Mit freiem Durchgang Mit freiem Durchgang 10/11KFTF Verschlusskupplung ohne Ventil, Schlauchanschluss, Safe Lock Technologie Messing, FKM SL NW Serie A L L1 D 6,0 10 9 10KFTF09MVXSL 60,0 22,0 18,0 9,0 11 13 11KFTF13MVXSL 71,0 25,0 24,0 10/11KFTR Verschlusskupplung ohne Ventil, Schlauchanschluss 90°, Safe Lock Technologie Messing, FKM SL NW Serie A L L1 D 6,0 10 9 10KFTR09MVXSL 53,5 22,0 18,0 9,0 11 13 11KFTR13MVXSL 63,5 28,5 24,0 10/11KFTH Verschlusskupplung ohne Ventil, Schlauchanschluss 45°, Safe Lock Technologie Messing, FKM SL NW Serie A L L1 D 6,0 10 9 10KFTH09MVXSL 60,0 22,0 18,0 9,0 11 13 11KFTH13MVXSL 60,5 25,0 24,0 Nennweite 6/9 Serie 10/11 - Safe-Lock-Ausführung 10/11KFA Coupler without valve, Male Thread, Safe-Lock Brass, FKM DN Series A 6.0 17.0 52.5 9.0 18.0 17.0 52.5 9.0 18.0 19.0 52.5 9.0 18.0 9.0 22.0 62.0 9.0 24.0 22.0 62.0 9.0 24.0 22.0 62.0 9.0 24.0 22.0 65.0 12.0 24.0 Straight-Through Straight-Through 10/11KFTF Coupler without valve, Hose Barb, Safe-Lock Brass, FKM SL DN Series A L L1 D 6.0 10 9 10KFTF09MVXSL 60.0 22.0 18.0 9.0 11 13 11KFTF13MVXSL 71.0 25.0 24.0 10/11KFTR Coupler without valve, Hose Barb 90°, Safe-Lock Brass, FKM SL DN Series A L L1 D 6.0 10 9 10KFTR09MVXSL 53.5 22.0 18.0 9.0 11 13 11KFTR13MVXSL 63.5 28.5 24.0 10/11KFTH Coupler without valve, Hose Barb 45°, Safe-Lock Brass, FKM DN Series A L L1 D 6.0 10 9 10KFTH09MVXSL 60.0 22.0 18.0 9.0 11 13 11KFTH13MVXSL 60.5 25.0 24.0 Serie 10 Serie 11 SL 1ennweite Serie Safe /RFk $uVf½KruQJ Druckbereich*: bis 15 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing, Edelstahl • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Wasser: • Serie 10: 8 l/min. • Serie 11: 20 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Die Rectus-Moldtite-Kupplungen Serie 10 und 11 mit Safe-LockAusführung wurden speziell zur Verbindung von Kühlmittelleitungen und Spritzgussformen entwickelt. Sie zeichnen sich durch die komfortable Einhandbedienung und eine zuverlässige O-Ring Abdichtung aus. Das Steckerprofil ist besonders in Europa verbreitet. - Verfügbar als: • einseitig absperrende Ausführung, als beidseitig absperrende Ausführung oder mit freiem Durchgang - Die Kupplungen mit freiem Durchgang werden zur optischen Unterscheidung mit vernickelter Hülse ausgestattet - Die abgewinkelten Anschlüsse verhindern ein Abknicken der Schläuche - Auf Anfrage erhältlich: • Die Serien 10 11 mit Safe-Lock-Ausführung sind auf Anfrage auch mit einer speziellen FFKM-Hochtemperaturdichtung für Einsätze bis 200¡C Dauertemperatur verfügbar KAEinseitig absperrend Druckbereich*: bis 15 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Wasser: • Serie 10: 7 l/min. • Serie 11: 15 l/min. Druckabfall 0,5 bar Druckbereich*: bis 15 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing, Edelstahl • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Wasser: • Serie 10: 16 l/min. • Serie 11: 50 l/min. Druckabfall 0,5 bar KF mit freiem Durchgang Europäisches Profil KBBeidseitig absperrend

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=