DE_Level 3 reduit 369 02 // Kupplungen Mold Serie 10/11/12 Serie 10/11/12 Mit freiem Durchgang / Einseitig absperrend 10/11SFIW Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde Messing NW Serie A HEX L L1 D 6,0 10 G1/8 10SFIW10MXN 11,0 24,0 9,0 9,0 G1/4 10SFIW13MXN 16,0 27,0 9,0 9,0 9,0 11 G1/4 11SFIW13MXN 16,0 33,0 10,0 13,5 10/11/12SFTF Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss Messing NW Serie A L L1 D 6,0 10 9 10SFTF09MXX 38,0 22,0 9,0 9,0 11 9 11SFTF09MXX 41,0 25,0 13,5 13 11SFTF13MXX 41,0 25,0 13,5 13,0 12 19 12SFTF19MXX 61,0 32,0 19,0 10/11/12SBA Stecknippel mit Ventil, Außengewinde Messing, FKM NW Serie A HEX L L1 D Version 6,0 10 G1/4 10SBAW13MVN 15,0 29,0 12,0 9,0 Messing vernickelt M14 x 1.5 10SBAM14MVX 15,0 29,0 12,0 9,0 Messing 9,0 11 G1/4 11SBAW13MVN 15,0 31,0 12,0 13,5 Messing vernickelt M16 x 1.5 11SBAM16MVX 17,0 30,0 12,0 13,5 Messing G3/8 11SBAW17MVN 17,0 30,0 12,0 13,5 Messing vernickelt 13,0 12 G3/4 12SBAW26MVN 27,0 51,0 16,0 19,0 Messing vernickelt Mit freiem Durchgang 10/11VN Verlängerungsnippel ohne Ventil, Außengewinde durchgängig Messing NW Serie A HEX L L1 D 6,0 10 G1/8 10VN1010MXX 11,0 100,0 60,0 9,0 G1/4 10VN1310MXX 14,0 100,0 60,0 9,0 9,0 11 G1/4 11VN1310MXX 14,0 100,0 60,0 13,5 G3/8 11VN1710MXX 19,0 100,0 60,0 13,5 10/11VNXX Verlängerungsnippel ohne Ventil, ohne Gewinde Messing NW Serie A HEX L L1 D 6,0 10 8 10VNXX10MXX 9,0 100,0 79,0 9,0 10 10VNXX12MXX 11,0 120,0 100,0 9,0 10 10VNXX24MXX 11,0 240,0 220,0 9,0 9,0 11 14 11VNXX15MXX 15,0 150,0 125,0 13,5 14 11VNXX30MXX 15,0 300,0 275,0 13,5 Beidseitig absperrend
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=