368 Serie 10/11/12 Einseitig absperrend / Beidseitig absperrend 10/11KBTP Verschlusskupplung mit Ventil, Push-Lok Messing, FKM NW Serie A L L1 D 6,0 10 6 10KBTP06MVX 50,5 20,4 18,0 10 10KBTP10MVX 54,0 24,2 18,0 9,0 11 10 11KBTP10MVX 61,0 24,2 23,0 13 11KBTP13MVX 64,5 27,9 23,0 10/11KBPR Verschlusskupplung mit Ventil, Push-Lok 90° Messing, FKM NW Serie A L L1 D 6,0 10 6 10KBPR06MVX 46,0 20,4 18,0 10 10KBPR10MVX 46,0 24,2 18,0 9,0 11 10 11KBPR10MVX 56,5 24,2 23,0 13 11KBPR13MVX 56,5 27,9 23,0 10/11KBPH Verschlusskupplung mit Ventil, Push-Lok 45° Messing, FKM NW Serie A L L1 D 6,0 10 6 10KBPH06MVX 41,0 20,4 18,0 10 10KBPH10MVX 41,0 24,2 18,0 9,0 11 10 11KBPH10MVX 51,0 24,2 23,0 13 11KBPH13MVX 51,0 27,9 23,0 Mit freiem Durchgang / Einseitig absperrend 10/11/12SFA Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde Messing oder Edelstahl NW Serie A HEX L L1 D Version 6,0 10 M8 x 0.75 10SFAM08MXX 11,0 24,0 7,0 9,0 Messing M10 x 1 10SFAM10MXX 11,0 24,0 7,0 9,0 Messing M10 x 1 10SFAM10RXX 11,0 24,0 7,0 9,0 1.4305 G1/8 10SFAW10MXN 11,0 24,0 7,0 9,0 Messing vernickelt G1/8 10SFAW10RXX 11,0 24,0 7,0 9,0 1.4305 M12 x 1.5 10SFAM12MXX 14,0 27,0 10,0 9,0 Messing G1/4 10SFAW13MXN 15,0 26,0 9,0 9,0 Messing vernickelt G1/4 10SFAW13RXX 15,0 26,0 9,0 9,0 1.4305 M14 x 1.5 10SFAM14MXX 15,0 26,0 9,0 9,0 Messing G3/8 10SFAW17MXN 17,0 30,0 10,0 9,0 Messing vernickelt 9,0 11 G1/8 11SFAW10MXN 14,0 25,0 8,0 13,5 Messing vernickelt G1/4 11SFAW13MXN 15,0 26,0 9,0 13,5 Messing vernickelt G1/4 11SFAW13RXX 15,0 26,0 9,0 13,5 1.4305 M14 x 1.5 11SFAM14MXX 15,0 26,0 9,0 13,5 Messing M16 x 1.5 11SFAM16MXX 17,0 26,0 9,0 13,5 Messing G3/8 11SFAW17MXN 17,0 26,0 9,0 13,5 Messing vernickelt G3/8 11SFAW17RXX 17,0 26,0 9,0 13,5 1.4305 13,0 12 G1/2 12SFAW21MXN 22,0 47,0 12,0 19,0 Messing vernickelt G3/4 12SFAW26MXN 27,0 51,0 16,0 19,0 Messing vernickelt 10/11SFAR Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde 90° kegelig Messing NW Serie A HEX L L1 L2 D Version 6,0 10 M10 x 1 10SFAR10MXX 11,0 27,0 9,0 28,5 9,0 Messing R1/8 10SFAR10MXN 11,0 27,0 9,0 28,5 9,0 Messing vernickelt R1/4 10SFAR13MXN 11,0 27,0 9,0 28,5 9,0 Messing vernickelt 9,0 11 R1/4 11SFAR13MXN 15,0 34,0 11,0 32,0 13,5 Messing vernickelt R3/8 11SFAR17MXN 15,0 34,0 11,0 32,0 13,5 Messing vernickelt
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=