DE_Level 3 reduit 367 02 // Kupplungen Mold Serie 10/11/12 Serie 10/11/12 Einseitig absperrend / Beidseitig absperrend 10/11/12KBA Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing, FKM NW Serie A HEX L L1 D 6,0 10 M14 x 1.5 10KBAM14MVX 17,0 48,0 9,0 18,0 G1/4 10KBAW13MVX 17,0 48,0 9,0 18,0 G3/8 10KBAW17MVX 19,0 48,0 9,0 18,0 9,0 11 G1/4 11KBAW13MVX 22,0 51,5 9,0 23,0 M16 x 1.5 11KBAM16MVX 22,0 51,5 9,0 23,0 G3/8 11KBAW17MVX 22,0 51,5 9,0 23,0 G1/2 11KBAW21MVX 22,0 51,5 12,0 23,0 13,0 12 G1/2 12KBAW21MVX 30,0 74,0 12,0 32,0 G3/4 12KBAW26MVX 30,0 78,0 16,0 32,0 10/11KBAR Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde 90° Messing, FKM NW Serie A HEX L L1 D 6,0 10 G1/4 10KBAR13MVX 17,0 47,0 12,0 18,0 M14 x 1.5 10KBAR14MVX 17,0 47,0 12,0 18,0 9,0 11 M16 x 1.5 11KBAR16MVX 22,0 53,5 12,0 23,0 10/11KBAH Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde 45° Messing, FKM NW Serie A HEX L L1 D 6,0 10 G1/4 10KBAH13MVX 17,0 47,0 9,0 18,0 M14 x 1.5 10KBAH14MVX 17,0 47,0 9,0 18,0 9,0 11 M16 x 1.5 11KBAH16MVX 22,0 53,5 9,0 23,0 Einseitig absperrend / Beidseitig absperrend 10/11KBIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing, FKM NW Serie A HEX L L1 D 6,0 10 G1/4 10KBIW13MVX 17,0 41,0 12,0 18,0 G3/8 10KBIW17MVX 19,0 45,0 12,0 18,0 9,0 11 G1/4 11KBIW13MVX 21,0 46,5 10,0 23,0 G3/8 11KBIW17MVX 21,0 46,5 10,0 23,0 10/11/12KBTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing, FKM NW Serie A L L1 D 6,0 10 9 10KBTF09MVX 52,0 22,0 18,0 9,0 11 13 11KBTF13MVX 61,5 25,0 23,0 13,0 12 19 12KBTF19MVX 90,0 32,0 32,0 10/11/12KBTR Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss 90° Messing, FKM NW Serie A L L1 D 6,0 10 9 10KBTR09MVX 41,0 22,0 18,0 9,0 11 13 11KBTR13MVX 51,0 28,5 23,0 13,0 12 19 12KBTR19MVX 78,0 32,0 32,0 10/11/12KBTH Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss 45° Messing, FKM NW Serie A L L1 D 6,0 10 9 10KBTH09MVX 52,0 22,0 18,0 9,0 11 13 11KBTH13MVX 51,0 25,0 23,0 13,0 12 19 12KBTH19MVX 78,0 30,0 32,0
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=