DE_Level 3 reduit 365 02 // Kupplungen Mold Serie 10/11/12 Mit freiem Durchgang 10/11/12KFA Verschlusskupplung ohne Ventil, Außengewinde Messing, FKM NW Serie A HEX L L1 D 6,0 10 M14 x 1.5 10KFAM14MVX 17,0 48,0 9,0 18,0 G1/4 10KFAW13MVX 17,0 48,0 9,0 18,0 G3/8 10KFAW17MVX 19,0 48,0 9,0 18,0 9,0 11 G1/4 11KFAW13MVX 22,0 51,5 9,0 23,0 M16 x 1.5 11KFAM16MVX 22,0 51,5 9,0 23,0 G3/8 11KFAW17MVX 22,0 51,5 9,0 23,0 G1/2 11KFAW21MVX 22,0 51,5 12,0 23,0 13,0 12 G1/2 12KFAW21MVX 30,0 74,0 12,0 32,0 G3/4 12KFAW26MVX 30,0 78,0 16,0 32,0 Mit freiem Durchgang 10/11KFAR Verschlusskupplungen ohne Ventil, Außengewinde 90° Messing, FKM NW Serie A HEX L L1 D 6,0 10 G1/4 10KFAR13MVX 17,0 47,0 12,0 18,0 M14 x 1.5 10KFAR14MVX 17,0 47,0 12,0 18,0 9,0 11 M16 x 1.5 11KFAR16MVX 22,0 53,5 12,0 23,0 10/11KFAH Verschlusskupplung ohne Ventil, Außengewinde 45° Messing, FKM NW Serie A HEX L L1 D 6,0 10 G1/4 10KFAH13MVX 17,0 47,0 9,0 18,0 M14 x 1.5 10KFAH14MVX 17,0 47,0 9,0 18,0 9,0 11 M16 x 1.5 11KFAH16MVX 22,0 53,5 9,0 23,0 Nennweite 6/9/13 Serie 10/11/12 02 // Kupplungen Serie 10/11/12 Straight-Through Coupler without valve, Male Thread Brass, FKM DN Series A 6.0 17.0 48.0 9.0 18.0 17.0 48.0 9.0 18.0 19.0 48.0 9.0 18.0 9.0 22.0 51.5 9.0 23.0 22.0 51.5 9.0 23.0 22.0 51.5 9.0 23.0 22.0 51.5 12.0 23.0 13.0 30.0 74.0 12.0 32.0 30.0 78.0 16.0 32.0 Straight-Through Coupler without valve, Male Thread 90° Brass, FKM DN Series A 6.0 17.0 47.0 12.0 18.0 17.0 47.0 12.0 18.0 9.0 22.0 53.5 12.0 23.0 Coupler without valve, Male Thread 45° Brass, FKM DN Series A 6.0 17.0 47.0 9.0 18.0 17.0 47.0 9.0 18.0 9.0 22.0 53.5 9.0 23.0 Serie 10 Serie 11 Serie 12 1ennweite Serie Druckbereich*: bis 15 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing, Edelstahl • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Wasser: • Serie 10: 8 l/min. • Serie 11: 20 l/min. • Serie 12: 38 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Die Rectus-Moldtite-Kupplungen Serie 10, 11 und 12 wurden speziell zur Verbindung von Kühlmittelleitungen und Spritzgussformen entwickelt. Sie zeichnen sich durch die komfortable Einhandbedienung und eine zuverlässige O-Ring Abdichtung aus. Das Steckerprofil ist besonders in Europa verbreitet. - Verfügbar als: • einseitig absperrende Ausführung, beidseitig absperrende Ausführung, mit freiem Durchgang - Die Kupplungen mit freiem Durchgang werden zur optischen Unterscheidung mit vernickelter Hülse ausgestattet - Die abgewinkelten Anschlüsse verhindern ein Abknicken der Schläuche - Auf Anfrage erhältlich: • Serien 10 11 sind auf Anfrage auch mit einer speziellen FFKM-Hochtemperaturdichtung für Einsätze bis 200¡C Dauertemperatur verfügbar KAEinseitig absperrend Druckbereich*: bis 15 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Wasser: • Serie 10: 7 l/min. • Serie 11: 15 l/min. • Serie 12: 28 l/min. Druckabfall 0,5 bar KBBeidseitig absperrend Druckbereich*: bis 15 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing, Edelstahl • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Wasser: • Serie 10: 16 l/min. • Serie 11: 50 l/min. • Serie 12: 106 l/min. Druckabfall 0,5 bar KF mit freiem Durchgang Europäisches Profil
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=