DE_Level 3 reduit 363 02 // Kupplungen Mold Serie 86/87/88 Nennweite 6/9 Serie 86/87 - Safe Lock Technology 02 // Kupplungen Serie 86/87/88 Serie 86 Serie 87 SL 1ennweite Serie Safe /RFk 7eFKQRORJie Druckbereich*: bis 15 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Wasser: • Serie 86: 9 l/min. • Serie 87: 16 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Die Rectus-Moldtite-Kupplungen Serie 86 und 87 mit Safe Lock Technoloie wurden speziell zur Verbindung von Kühlmittelleitungen und Spritzgussformen entwickelt. Durch die verlängerte Entriegelungshülse können versenkte Stecknippel problemlos ge- und entkuppelt werden. Die abgewinkelten Anschlüsse verhindern ein Abknicken der Schläuche. - Lieferbar als einseitig absperrende Ausführung, als beidseitig absperrende Ausführung, mit freiem Durchgang - Die absperrenden Kupplungen (mit Ventil) werden zur optischen Unterscheidung mit vernickelter Hülse ausgestattet KAEinseitig absperrend Druckbereich*: bis 15 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Wasser: • Serie 86: 8 l/min. • Serie 87: 15 l/min. Druckabfall 0,5 bar KBBeidseitig absperrend Druckbereich*: bis 15 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Wasser: • Serie 86: 17 l/min. • Serie 87: 29 l/min. Druckabfall 0,5 bar KF mit freiem Durchgang 86/87KFAW Coupler without valve, Male Thread, Safe-Lock Brass, FKM SL DN Series A HEX L L1 D 6.0 86 G1/4 86KFAW13MVXSL 17.0 51.5 9.0 18.0 G3/8 86KFAW17MVXSL 19.0 51.5 9.0 18.0 9.0 87 G1/4 87KFAW13MVXSL 22.0 67.0 9.0 24.0 G3/8 87KFAW17MVXSL 22.0 67.0 9.0 24.0 G1/2 87KFAW21MVXSL 22.0 70.0 12.0 24.0 Straight-Through Straight-Through 86/87KFTF Coupler without valve, Hose Barb, Safe-Lock Brass, FKM SL DN Series A L L1 D 6.0 86 9 86KFTF09MVXSL 59.0 22.0 18.0 9.0 87 9 87KFTF09MVXSL 73.0 22.0 24.0 13 87KFTF13MVXSL 76.0 25.0 24.0 86/87KFTR Coupler without valve, Hose Barb 90°, Safe-Lock Brass, FKM SL DN Series A L L1 D 6.0 86 9 86KFTR09MVXSL 52.5 22.0 18.0 9.0 87 9 87KFTR09MVXSL 68.5 22.0 24.0 13 87KFTR13MVXSL 68.5 28.5 24.0 86/87KFTH Coupler without valve, Hose Barb 45°, Safe-Lock Brass, FKM SL DN Series A L L1 D 6.0 86 9 86KFTH09MVXSL 51.5 22.0 18.0 9.0 87 9 87KFTH09MVXSL 65.5 22.0 24.0 13 87KFTH13MVXSL 65.5 25.0 24.0 86/87KFAW Verschlusskupplung ohne Ventil, Außengewinde, Safe Lock Technologie Messing, FKM NW Serie A 6,0 86 G1/4 86KFAW13MVXSL 17,0 51,5 9,0 18,0 G3/8 86KFAW17MVXSL 19,0 51,5 9,0 18,0 9,0 87 G1/4 87KFAW13MVXSL 22,0 67,0 9,0 24,0 G3/8 87KFAW17MVXSL 22,0 67,0 9,0 24,0 G1/2 87KFAW21MVXSL 22,0 70,0 12,0 24,0 Mit freiem Durchgang Mit freiem Durchgang 86/87KFTF Verschlusskupplung ohne Ventil, Schlauchanschluss, Safe Lock Technologie Messing, FKM NW Serie A 6,0 59,0 22,0 18,0 9,0 73,0 22,0 24,0 76,0 25,0 24,0 86/87KFTR Verschlusskupplung ohne Ventil, Schlauchanschluss 90°, Safe Lock Technologie Messing, FKM NW Serie A 6,0 52,5 22,0 18,0 9,0 68,5 22,0 24,0 68,5 28,5 24,0 86/87KFTH Verschlusskupplung ohne Ventil, Schlauchanschluss 45°, Safe Lock Technologie Messing, FKM NW Serie A 6,0 51,5 22,0 18,0 9,0 65,5 22,0 24,0 65,5 25,0 24,0
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=