Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 361 02 // Kupplungen Mold Serie 86/87/88 Serie 86/87/88 Einseitig absperrend / Beidseitig absperrend 86/87KBPR Verschlusskupplung mit Ventil, Push-Lok 90° Messing, FKM NW Serie A L L1 D 6,0 86 6 86KBPR06MVX 45,0 20,4 18,0 10 86KBPR10MVX 45,0 24,2 18,0 9,0 87 10 87KBPR10MVX 61,5 24,2 24,0 13 87KBPR13MVX 61,5 27,9 24,0 86/87KBPH Verschlusskupplung mit Ventil, Push-Lok 45° Messing, FKM NW Serie A L L1 D 6,0 86 6 86KBPH06MVX 40,0 20,4 18,0 10 86KBPH10MVX 40,0 24,2 18,0 9,0 87 10 87KBPH10MVX 56,0 24,2 24,0 13 87KBPH13MVX 56,0 27,9 24,0 86/87/88SFA Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde Messing NW Serie A HEX L L1 D 6,0 86 M10 x 1 86SFAM10MXX 13,0 23,0 8,0 9,5 R1/8 86SFAK10MXX 13,0 24,0 9,0 9,5 R1/4 86SFAK13MXX 16,0 29,0 12,0 9,5 R3/8 86SFAK17MXX 19,0 30,0 12,0 9,5 9,0 87 R1/4 87SFAK13MXX 16,0 34,0 12,0 13,5 R3/8 87SFAK17MXX 19,0 34,0 12,0 13,5 R1/2 87SFAK21MXX 24,0 39,0 17,0 13,5 13,0 88 R1/2 88SFAK21MXX 22,0 44,0 17,0 20,0 R3/4 88SFAK26MXX 29,0 45,0 19,0 20,0 Mit freiem Durchgang / Einseitig absperrend Mit freiem Durchgang / Einseitig absperrend 86/87SFAR Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde 90° kegelig Messing NW Serie A HEX L L1 L2 D 6,0 86 R1/8 86SFAR10MXX 11,0 27,0 9,0 28,5 9,5 R1/4 86SFAR13MXX 14,0 27,0 9,0 32,0 9,5 9,0 87 R1/4 87SFAR13MXX 15,0 34,0 9,0 32,0 13,5 R3/8 87SFAR17MXX 19,0 37,0 12,0 36,0 13,5 86/87SFIW Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde Messing NW Serie A HEX L L1 D 6,0 86 G1/8 86SFIW10MXX 13,0 28,0 11,0 9,5 G1/4 86SFIW13MXX 16,0 32,0 13,0 9,5 9,0 87 G1/4 87SFIW13MXX 16,0 37,0 13,0 13,5 G3/8 87SFIW17MXX 19,0 39,0 16,0 13,5 86/87SFTF Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss Messing NW Serie A L L1 D 6,0 86 9 86SFTF09MXX 39,0 22,0 9,5 9,0 87 13 87SFTF13MXX 41,0 21,0 13,5

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=